Highlights

  • 3 种频率选件:1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz,可升级
  • ±0.65% 基本精度和 120 mΩ 至 52 kΩ 阻抗范围(10% 测量精度范围)
  • 测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、|Γ|、Γx、Γy、θΓ、Vac、Iac、Vdc1、Idc1(1. 需要选件 001)
  • 内置直流偏置(选件 001):0 V 至 ±40 V,0 A 至 ±100 mA
  • 10.4 英寸彩色 LCD 触摸屏可显示 4 个通道和 4 条迹线
  • 数据分析功能:等效电路分析、极限线测试
  • 介电/磁性材料测量(选件 002):|εr|、εr'、εr''、tanδ(ε)、|μr|、μr'、μr''、tanδ(μ)
  • 提供温度特征测量(选件 007)和可靠的晶圆上测量(选件 010)

E4991B 阻抗分析仪具有 1 MHz 至 3 GHz 的频率范围,可在宽阻抗范围内提供 0.65% 的基本精度,并且内置 40 V 直流偏置源(选件 001)。等效电路分析功能支持 7 种不同的多参数模型,可帮助您仿真元器件的等效参数值。

3 种频率选件(1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz)以及频率升级选件使您可以根据当前的投资额度选购更适合的选件。

材料测量选件提供温度特征分析功能(选件 007),并能够直接得到介电常数和导磁率的读数(选件 002)。

探头台连接套件(选件 010)可以在高达 3 GHz 的频率范围内提供精确的晶圆上或微型元器件阻抗测量解决方案。

E4991B 支持多款测试附件,让测量变得简单而可靠。

无论您是从事研发、质保还是质检工作,E4991B 都可以帮助您出色地表征和测试电子元器件、半导体器件和材料。

在材料测量方面,E4991B 与 N1500A-005 材料测量套件相结合,能够非常容易地完成从设置夹具到生成报告的整个测量过程(高达 1 GHz)。

KEY SPECIFICATIONS

附加信息
RF IV, suitable for accurate impedance evaluation Equivalent circuit analysis (7 models) Material meas. (opt. 002) Temperature characteristic test (opt. 007) On-wafer impedance meas. with probe station (opt. 010) 4 channels, 4 traces
基本精度
0.65%
直流偏置
Option 001 40 V
最大频率
1 MHz to 500M/1 G/3 GHz
测量范围(精度< 10%)
120 mΩ to 52 kΩ
附加信息
基本精度
直流偏置
最大频率
测量范围(精度< 10%)
RF IV, suitable for accurate impedance evaluation Equivalent circuit analysis (7 models) Material meas. (opt. 002) Temperature characteristic test (opt. 007) On-wafer impedance meas. with probe station (opt. 010) 4 channels, 4 traces
0.65%
Option 001 40 V
1 MHz to 500M/1 G/3 GHz
120 mΩ to 52 kΩ
查看更多
附加信息:
RF IV, suitable for accurate impedance evaluation Equivalent circuit analysis (7 models) Material meas. (opt. 002) Temperature characteristic test (opt. 007) On-wafer impedance meas. with probe station (opt. 010) 4 channels, 4 traces
基本精度:
0.65%
直流偏置:
Option 001 40 V
最大频率:
1 MHz to 500M/1 G/3 GHz
测量范围(精度< 10%):
120 mΩ to 52 kΩ

Interested in a E4991B?

Featured Resources

查看所有资源

查看所有资源

Want help or have questions?