Highlights

  • 5 种频率选件;20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz,可升级
  • ±0.08%(±0.045% 典型值)基本阻抗测量精度
  • 25 mΩ 至 40 MΩ 宽阻抗测量范围(10% 测量精度范围)
  • 测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、复数 Z、复数 Y、Vac、Iac、Vdc、Idc
  • 内置直流偏置源:0 V 至 ±40 V,0 A 至 ±100 mA
  • 加快测量速度选件(选件 001。仅适用于 10M/20M/30M/50M 选件)
  • 10.4 英寸彩色 LCD 触摸屏可显示 4 个通道和 4 条迹线
  • 数据分析功能:等效电路分析、极限线测试

E4990A 阻抗分析仪具有 20 Hz 至 120 MHz 的频率范围,可在宽阻抗范围内提供出色的 0.045%(典型值)基本精度,并且内置 40 V 直流偏置源。等效电路分析功能支持 7 种不同的多参数模型,可帮助您仿真元器件的等效参数值。

5 种频率选件(20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz)以及频率升级选件使您可以根据当前的投资额度选购更适合的选件。

使用加快测量速度选件(选件 001),E4990A 低频型号(10M/20M/30M/50M)现在的速度可以媲美旗舰产品 120 MHz E4990A。它可以让工程师精确地评测谐振器或电感器等元器件,或者进行精确的质量检验(这需要对每一个器件执行多点测量,或者对多个被测器件进行测量),从而降低总体测试成本。

E4990A 支持多款测试附件,让测量变得简单而可靠。

无论您是从事研发、质保还是质检工作,E4990A 都可以帮助您出色地表征和测试电子元器件、半导体器件和材料。

在材料测量方面,E4990A 与 N1500A-005/006 材料测量套件相结合,能够非常容易地完成从设置夹具到生成报告的整个测量过程。

KEY SPECIFICATIONS

基本精度
0.08% (typical ±0.045%)
直流偏置
Standard 40 V
最大频率
20 Hz to 10/20/30/50/120 MHz
测量范围(精度< 10%)
25 mΩ to 40 MΩ
基本精度
直流偏置
最大频率
测量范围(精度< 10%)
0.08% (typical ±0.045%)
Standard 40 V
20 Hz to 10/20/30/50/120 MHz
25 mΩ to 40 MΩ
查看更多
基本精度:
0.08% (typical ±0.045%)
直流偏置:
Standard 40 V
最大频率:
20 Hz to 10/20/30/50/120 MHz
测量范围(精度< 10%):
25 mΩ to 40 MΩ

Standard Configurations

Interested in a E4990A?

Featured Resources

查看所有资源

查看所有资源

Want help or have questions?