HIGHLIGHTS

频率

  • 20 Hz 至 2 MHz,在任意频率范围内都能提供 4 位分辨率(如果需要价格较低的、具有 300 k/500 k/1 MHz 频率的请查看E4980AL 精密型 LCR 表

基本精度

  • 在高低阻抗下进行测量,均可实现卓越的测量可重复性和 0.05% 的基本测量精度

直流偏置

  • 内置 40V 直流偏置(选件 001)
  • Rdc 测量(选件 200)

更多特性

  • 20 Vrms 测试信号(选件 001)
  • 高速测量:5.6 ms
  • 201 点列表扫描
  • 通用 PC 连通性(LAN、USB 和 GPIB)

E4980A 精密型 LCR 表实现测量精度、速度与通用性的理想结合,适用于各种元件测量。无论是在低阻抗范围还是在高阻抗范围,E4980A 均能提供超快的测量速度和出色的测量性能,因此是常规元件和材料研发及制造应用所必需的卓越测试工具。LAN、USB 和 GPIB PC 连通性能够提高设计和测试效率。在材料测量方面,E4980A 与 N1500A-005/006 材料测量套件相结合,能够非常容易地完成从设置夹具到生成报告的整个测量过程。

观看:E4980A 精密型 LCR 表演示视频

KEY SPECIFICATIONS

主要应用
LCR components
Materials measurement
Semiconductors
主要应用
LCR components
Materials measurement
Semiconductors
查看更多
主要应用:
LCR components
Materials measurement
Semiconductors

Standard Configurations

Interested in a E4980A?

Featured Resources for E4980A Precision LCR Meter, 20 Hz to 2 MHz

查看所有资源

查看所有资源

Want help or have questions?