额定输出(0 至 40 °C)
- 电压: 100 V
- 电流: 0.4 A
- 功率: 40 W
编程精度
- 电压: 0.05% + 40 mV
- 电流: 0.05% + 0.3 mA
纹波和噪声(20 Hz 至 20 MHz)
- 电压 rms: 15 mV
- 电压峰峰值: 150 mV
- 电流 rms: 160 µA
读回精度
- 电压: 0.05% + 40 mV
- 电流: 0.05% + 0.3 mA
Keysight E36100 系列基础型直流电源拥有紧凑的结构(2U,¼ 机架)、可视角度很宽的高对比度 OLED 显示屏、现代 USB 和 LAN(LXI Core)连通性。它们还提供低功率电流测量能力,以及过压、过流和过热保护。您能够通过直观的前面板界面、浏览器中的 Web 界面、SCPI 或 IVI 程序、Keysight IO 程序库或是在计算机或移动设备上运行的 BenchVue 应用软件控制这些电源。
市场上已经出现这款电源的假冒产品或相关产品。为确保您买到的是是德科技正品,获得符合期望的质量和性能,请务必通过是德科技授权分销合作伙伴购买。点击上面的“如何购买或租赁”按钮,查找授权分销合作伙伴。
免费下载控制仪器的BenchVue Basic基础型应用软件。