HIGHLIGHTS

Keysight E1420B高性能通用计数器是C尺寸、单槽的消息基VXI模块。它提供传统通用计数器的所有测量能力(频率、周期、时间间隔、总和和比率),以及对上升/下降时间、脉冲宽度、相位和交流/直流电压的自动测量。该模块还提供10倍衰减,因而能测量更高功率的信号。

E1420B是能够适应要求测量每一步 - 设置、测量和输出都有很高速度的ATE应用的理想设备。对同一功能可实现60次测量/秒,还能以40次测量/秒的速度依次进行不同的测量。使用可选的共享存储器能力,甚至能达到更快的160次测量/秒。这一共享RAM选件使E1420B能使用共享RAM向VXI设备发送测量数据。这些数据也可由控制器访问,从而无需数据格式化时间而获得更高的测量吞吐率。

E1420B也可使用工业标准SCPI接口语言。您能用SCPI更容易地开发代码,延长测试软件的寿命,缩短学习新仪器语言的时间。

  • 单槽、C尺寸、消息基
  • 200 MHz 频率范围,可选 2.5 GHz 通道
  • 1秒闸门时间时有9位分辨率
  • 2 ns 时间间隔分辨率(使用平均为200 ps)
  • 共享存储器选件配置
  • 相位测量和测量超时
  • 要了解详情,点击数据表链接
 


KEY SPECIFICATIONS

查看更多

Interested in a E1420B?

Want help or have questions?