- 13 插槽,C 型
- 高峰值和动态电流
- 极可靠的电源
- 安装在测试机架上,具有易于服务的特点
- 电源或风扇的 MTTR 仅为 5 分钟
- 经过改进的均匀通风
- 如欲了解机架安装信息,请参见技术资料。
Keysight E1401B 是是德外形最紧凑、中等功率、高性能 C 型 13 插槽 VXI 主机。 可为大多数高耗电应用提供充足的动态电流和峰值电流。
E1401B 非常适合要求使用高密度仪器的应用。 E1401B 符合 VXI 即插即用规范,可选的机架安装套件可以连接 VXI 即插即用规范所定义的互连夹具。 该主机符合 VXI 总线产品规范,可提供用于 QUIC 简易模块插入和提取系统的注入器表面轨道。 C 型主机采用了是德业界领先的压缩空气通道冷却技术。
该主机通过后面板提供简单的通风和电源可用性。 背板为 VMEbus 授权线和中断确认线提供固态自动菊花链跳接,无需手动选择开关设置。 它还兼容是德背板连接器屏蔽套件(p/n E1400-80920)。
标配产品包括:
- 是德通用仪器驱动程序光盘
- E1401B 用户指南和服务手册
- VXI 入门指南
- 电源线
- E1401B