输入线路分析
- 谐波电流
- 功率因数
- 有效/视在功率
- 波峰因数
- 相位角
- 根据 IEC61000-3-2(A、B、C 和 D 类)标准执行预先一致性测试
- 浪涌电流
功率器件分析
- 开关损耗
- dV/dt 转换速率
- di/dt 转换速率
调制分析
- 脉冲宽度/时间
- 占空比/时间
- 周期/时间
- 频率/时间
输出分析
自动偏移校正
打开/关闭分析
效率分析
PSRR(电源抑制比)分析
DSO6XPWR 选件是集成于 InfiniiVision 6000 X 系列示波器中的功率测量和分析选件。这个嵌入式应用软件能够轻松、快速地分析开关电源的可靠性和效率。DSOX6PWR 选件还包括 PC 版 U1881A-003 功率测量和分析软件的用户许可证,可以让您更深入地分析您的电源测量。
如欲了解用于 InfiniiVision 示波器的 U1881A 功率测量应用软件的更多信息,请访问 U1881A 页面。