要点

新一代数据采集系统

获取新一代数据采集(DAQ)系统,包括 3 插槽主机和可由您选配的 9 种插入式模块。 您可以使用 Keysight BenchVue DAQ 软件或是直观的图形前面板(包括面向任务的自引导菜单)来操控这个 DAQ 系统。

  • 3 插槽主机,内置 6½ 位数字万用表
  • 9 个开关和控制插入式模块
  • 可测量和转换 12 种不同的输入信号:通过热电偶、RTD 和热敏电阻测量的温度;直流/交流电压;2 线和 4 线电阻;频率和周期;直流/交流电流和电容
  • 可选择通过 USB、LAN 或 GPIB 接口轻松连接 PC
  • 可选择通过 USB、LAN 或 GPIB 接口轻松连接 PC
  • USB 闪存驱动器支持在独立应用软件中复制和记录数据

未做比较

您对一个价格如此实惠的数据采集系统还能有何期待? 您可以信任的测量 DAQ970A/DAQ973A 拥有强大的测量功能和多种连通性选项,操作灵活简单,性价比高,与同档次甚至价格是其三到五倍的其他数据采集系统相比也具有明显优势。

  • 内置信号调理功能
  • 标配 PC 连通性
  • 使用 U 盘可以方便地存储数据
  • 通过 BenchVue 的互联网浏览器界面进行虚拟前面板控制
  • 定制配置可以适应您的需求变化
DAQ970A 优点图片

主要技术指标

最大扫描速度

450 通道/秒

最大采样率

800 kSa/秒

最大电流

1 A

最高电压

300V

想要了解更多技术指标?

配有 DAQ970A/DAQ973A 的温度数据记录仪

了解如何结合使用 DAQ970A/DAQ973A 与 DAQM901A 多路复用模块,测量温度试验箱上的热敏电阻,了解风扇对系统有什么影响。 DAQ 系统还可以用于测量:

  • 交流至直流电源转换器
  • 电池包
  • 医疗器件
  • 无线通信器件等等

查找适合自己的型号

特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?