HIGHLIGHTS

自动化功能

  • 自动完成 DCA、Infiniium 或 InfiniiVision 示波器所进行的测量
  • 使用现成的开关矩阵(Keysight U3020AS26 和 BitifEye BIT-2100 系列)或定制开关矩阵,自动执行和定制多通道接口测试
  • 自动执行定制测试(提供配置变量和连接提示)

兼容特性

  • 全面兼容 Infiniium 的 EZJIT+、InfiniiSim、InfiniiScan 和用户定义的功能选件,以及 MathWorks MATLAB
  • 兼容配有适合固化软件版本的几乎所有 DCA、InfiniiVision 和 Infiniium 示波器。请参见技术资料了解详细信息。
  • 点击软件试用和许可证摂选项卡,下载兼容 Windows ® XP 或更高版本操作系统的 UDA 开发环境,
  • 查找或共享用户定义的应用软件 www.keysight.com/find/share_uda

控制特性

  • 控制符合 SCPI 标准的任意测试与测量设备
  • 使用是德科技免费的 N5452A 远程工具套件(www.keysight.com/find/rpi)控制 UDA
  • 控制外部仪器控制器(码型发生器、探头开关、温度箱等)

可扩展性

  • 开发可插入到现有 DCA,、Infiniium 和 InfiniiVision一致性测试应用软件中的扩展“插件”,包括 USB、PCIe ®、DDR、SATA、HDMI、MIPI、以太网等。
  • 执行前期/后期处理脚本(MATLAB、LabView、Python、C++、Visual Basic 等)
  • 操作被测器件控制器(以便发送特定测试码型、更改测试模式等)
  • 管理整个测试计划,对用户设计进行全面验证和表征

用户定义的应用软件(UDA)是一款用于 DCA、Infiniium 或InfiniiVision 示波器的完全可定制自动化测试应用软件。它提供了完整的自动化解决方案,包括控制其他测试与测量设备的能力。开发环境现在可免费下载,因此您可以开始创建自己的 UDA。您只需下载本软件并安装到台式计算机或示波器上,即可开发您所需的自动测试软件套件。

用户定义的应用软件不仅非常灵活(一致性测试应用软件无法提供这种灵活性),而且容易使用(当前其他自动化测试应用软件无法匹敌)。这个用户定义的应用软件由 Infiniium 团队开发完成,可在是德科技示波器上运行。它的外观和风格与 Infiniium 一致性测试应用软件相同,例如 USB 3.0 和 SATA 6G;并且支持您控制所有测量。UDA 是示波器设计人员专为示波器开发的唯一可以完全定制的自动化测试环境。

只需单个许可证,您即可在 DCA、Infiniium 和 InfniiVision 示波器上运行数量不限的 UDA 和插件。您可以灵活创建各种软件套件,覆盖从简单的频率测量到最先进、最精确的抖动测试。

UDA 增加了一个功能,即可使用现成的开关矩阵(Keysight U3020AS26 和 BitifEye BIT-2100 系列)或定制开关矩阵,自动执行和定制多通道接口测试。UDA 切换来自多通道接口的被测信号,使您不必手动进行操作。它还支持测试方案功能,迭代运行不同的设备设置组合,并跟踪结果。它能够非常高效地执行多通道信号测试,节省大量时间。

Visual Basic 和 Windows 是微软公司在美国和/或其他国家的商标/注册商标。

Free Trials

User Defined Application (UDA) Generator

The User Defined Application (UDA) generator tool lets you rapidly generate custom, automated test GUIs (graphical user interfaces) for DCA-X, Infiniium, and InfiniiVision oscilloscopes with minimal programming.

Interested in a D9010UDAA?

Extend the capabilities for your 用户定义的应用软件

Want help or have questions?