HIGHLIGHTS

全面的测量和调试解决方案

  • 通过以太网设备上的 4 个通道快速、自动地执行 10 Gb/s 测试
  • 自动执行一致性测试,包括 IEEE P802.3bj 第 85 条发射机电气规范中要求的测试
  • 使用是德科技开关矩阵硬件能够进行可选的以太网一致性测试

灵活且可以扩展

  • 在 Keysight Z 系列和 UXR 实时示波器上进行操作
  • 自动生成 HTML 报告
  • 根据一致性合格标准或自定义合格标准对全部或选定部分参数进行测试

兼容性

  • Z 系列和 UXR 实时示波器

适用于 Infiniium 系列示波器的 D9010BJAC 40GBASE-CR4 和 100GBASE-CR10 一致性测试应用软件能够帮助您快速、轻松地验证和调试 10 Gb/s 铜缆以太网设计。以太网一致性测试软件可自动执行以太网物理层(PHY)电气测试,并以灵活的报告格式显示结果。除了测量数据之外,该报告还提供裕量分析结果,显示您的器件通过或未通过每次测试时距离合格标准的裕量。

适用于 Infiniium 系列示波器的 Keysight D9010BJAC 40GBASE-CR4 和 100GBASE-CR10 一致性测试应用软件可执行广泛的电气测试,满足 IEEE P802.3bj 第 85 条电气规范的要求。

D9010BJAC 40GBASE-CR4 和 100GBASE-CR10 一致性测试应用软件可在 Z 系列和 UXR 示波器上运行。

通过执行这些测试,可以让您在设计过程中充满信心。D9010BJAC 40GBASE-CR4 和 100GBASE-CR10 一致性测试应用软件可帮助您使用示波器、频谱分析仪和矢量网络分析仪执行大量一致性测试。测试应用软件提供简单易用的设置向导以及包含裕量分析结果的综合报告。

Free Trials

D9010BJAC 40G/100GBASE-CR4/CR10 Ethernet Compliance Application Software and 30-Day Trial License

Keysight D9010BJAC 40G/100GBASE-CR4/CR10 Ethernet Electrical compliance application software for Infiniium V-Series, Z-Series, and UXR-Series oscilloscopes.

Interested in a D9010BJAC?

Extend the capabilities for your 40GBASE-CR4 和 100GBASE-CR10 一致性测试应用软件

Want help or have questions?