特点

紧跟 5G 发展步伐,信心满满地开发 C-V2X

自动驾驶汽车(AV)之所以能够实现全自动驾驶,主要依靠能够增强态势感知能力的技术:观察、预测并自动采取行动。 新问世的蜂窝车联网(C-V2X)作为一种无线链路,可以帮助开发人员实现更高水平的自主操作。 不过,由于 C-V2X 建立在不断演进的 5G 标准之上,因此其测试要求也在不断变化。

现在,是德科技推出了一款能够适应不断发展的 C-V2X 要求的解决方案―― SA8700A C-V2X 测试解决方案,它支持射频、协议和应用层测试;底层平台还将支持 5G NR C-V2X 的未来版本。 这不仅能保护您对这一解决方案的初始投资,还能加快部署支持先进自动驾驶汽车功能的技术。

这款解决方案以久经考验的 Keysight UXM 5G 无线测试仪为基础精心打造。 其他组件包括 C-V2X 测试应用软件(C8732114A)、Keysight X-Apps C-V2X 射频测量套件(C87320R1A)、C-V2X 波形生成软件(C87320R2A)、智能交通系统(ITS)堆栈和应用层测试。 C-V2X 解决方案与我们的信号分析仪和无线测试仪使用了相同的 X-App 和测量算法。如果您正在使用其他的是德科技解决方案进行 4G LTE 或 5G 测试,那么此项优势可以让您的解决方案发挥最大潜能。

符合严苛的质量、性能和安全性要求

  • 直观的用户界面显著简化 C-V2X 协议和射频测量
  • 使用射频矢量信号发生器(Keysight N5182B MXG X 系列)仿真 GNSS 信号
  • 使用先进的 5G 测量平台(Keysight UXM 5G 无线测试仪)
  • 现在可以执行第 14 版标准规定的 C-V2X 测量,并准备好执行未来的 5G 新空口 V2X 测量
  • 已经为 C-V2X 一致性测试做好准备

采用全面和整体的方法进行测试

  • 使用单一平台进行射频、协议和应用层测试
  • 可对 Uu 和 PC5 接口进行协议和功能测试
  • 表征发射机性能:功率、误差矢量幅度(EVM)、频率准确度、带内发射、相邻信道泄漏比(ACLR)
  • 执行详细的接收机测试:灵敏度、最大输入电平、邻道选择性

需要帮助或遇到问题?