优势
- 采用硬件实施的 CAN FD 符合 ISO15765 标准,可以实现超快速 ECU 刷新
- 与 PC 完全隔离,不需要对 CAN 收发机信机进行外部供电,因此可以避免接地或噪声问题
- 64 位时间戳功能,精度高达 25 ns
功能特性
- 支持 2 个 CAN FD 通道、1 个 LIN(或 K-Line)通道 和 1 个 DoIP 通道
- 连接器上包括 IP 诊断(DoIP)激活线路
- 支持高达 8 Mbps 的 CAN FD 波特率
- 紧凑而坚固
连接
- 可选择 DB26(1 米)、OBD2(1.5 米)、Multi(1 米)连接
- 通过 USB 上电,集成 1 米长 USB 电缆
- 器件由 AP00000A Vehicle Spy 软件或外部软件控制。外部软件需要使用三个开放 API(neoVI DLL、SAE J2534 和 TMC RP1210 A/B)
订货信息
- AP04E0A 采用硬线连接,连接选件有 3 种,一旦连接后就无法更换
- AP00000A Vehicle Spy 软件是选件,必须与硬件一起订购
AP04E00A 提供 2 个 CAN FD 通道。AP0400A 与 PC 完全隔离。这种隔离功能在低成本接口上并不常见,它可以解决接地或噪声问题,避免其影响 PC 性能。AP0400A 经过了电硬化处理,能够在包含电池反接和电瞬态的恶劣环境中正常工作。AP0400A 已经经过测试和验证,可以支持 4 个宽带宽 CAN FD 网络。这包括在所有 CAN FD 通道上实现 8 Mb/s 的数据速率,使用率达到 100%。
借助可选的 AP00000A Vehicle Spy 软件,您可以将 AP0400A 变成一台功能强大的车载总线分析仪,轻松监测消息和配置波特率。Vehicle Spy 软件还拥有其他功能,例如过滤流量;解码消息数据;制作脚本;仿真节点;开发 GUI 来控制、记录和查看数据;以及生成数据的图形显示。