Choose a country or area to see content specific to your location
确认您的国家或地区
中国
请确认
确认您所在的国家/地区,以便获取相应的价格、促销、活动和联系信息等。
87511A S 参数测试仪与网络分析仪连用时,可提供测量 100 kHz 至 500 MHz 范围内 2 端口器件 S 参数的能力。87511A 的测试端口是 50 Ω 的连接器。该连接器包括用于选件 87511A-800 的 7 mm 型和用于选件 87511A-001 的 N 型(阴头)。此测试仪不包括校准套件。