Choose a country or area to see content specific to your location
确认您的国家或地区
中国
请确认
确认您所在的国家/地区,以便获取相应的价格、促销、活动和联系信息等。
替代产品: 用 ENA-L 射频网络分析仪替代 8508A 矢量电压表
对于电缆电长度调整的应用,请选择 N9912A FieldFox 射频分析仪,N9912A 提供矢量电压表模式。
Keysight 8508A矢量电压表是一个完全自动调谐的接收机,可轻松进行射频电压和相位测量。其窄带测量技术提供了一个超过90 dB的动态量程和10微伏的灵敏度,可跟踪最微弱的信号。该矢量电压表还可以在全量程+180至-180度内以至少0.1度分辨率测量两个输入通道之间的相位差异,因此它可用于另一套完整的测量,如电长度、相位失真或阻抗。
请了解新一代是德网络分析仪产品。