- 频率范围从直流至50 GHz
- 执行完整双端口校准的校准标准
- 扭矩扳手符合正确的连接标准
- 改变测试端口极性的适配器
- 标准定义存储于磁盘中,可下载到网络分析仪
停产通知:85056K 将于 2010 年停产,下单截止日期为 2010 年 3 月 31 日,支持终止时间为 2011 年 8 月 1 日。
推荐使用以下替代产品:
85056KE01 机械校准套件,直流至 40 GHz,2.92 毫米,标准型
85056KE02 机械校准套件,直流至 40 GHz,2.92 毫米,经济型
Keysight 85056K 机械校准套件包含 2.4 毫米精密标准器件,用于表征是德网络分析仪的系统误差。该套件还提供 2.4 毫米至 2.92 毫米适配器以及支持 2.4 毫米和 2.92 毫米测量的标准定义软盘。此外,该套件包含用于验证和维护连接器接口的连接器计量表,以及用于保证正确连接的扭矩扳手。标准定义保存在附送的软盘上。
注:该套件应与 2.4 毫米测试端口电缆结合使用。建议使用 2.92 毫米测试端口电缆的用户选用 85056KE01、85056KE02 或 N4692A。
请了解新一代是德网络分析仪产品。