Highlights

  • 波长:1450-1650 或 1490-1640 nm
  • 扫描速度:高达 200 nm/s,双向
  • 最大功率:> +12 dBm 峰值(典型值)
  • 信号与 SSE 比:≥ 75 dB/nm(典型值)
  • 绝对波长精度:±5 pm 静态,±10 pm 扫描(典型值)

新款 Keysight 8160xA 可调谐激光源采用了共腔和激光源模块设计。它们共享较窄的线宽和低自发发射电平,在与 Keysight N774xA 多端口功率计或 Keysight 816xxx 功率计模块配合使用时,可以在阻带和通带中都达到出色的频谱损耗测量范围。内置气室和自调整功能可以确保卓越的长期稳定性,从而最大限度减少拥有成本。在 8160xA 系列中,高性价比型号和基础型号可以在输出功率、调谐模式和速度、波长精度和可重复性等方面提供更多的性价比选择。

新型 81608A 高性价比可调谐激光源模块能够提供超过 +12 dBm 的峰值输出功率,比其自发发射电平至少高 75 dB/nm。在高达 200 nm/s 的双向扫描中具有 ±1.5 pm 的典型波长可重复性。它在功能、性能和价格之间达到最佳平衡,从而适用于相干传输实验和经济高效的元器件生产测试。

81608A 可调谐激光源获得 N7700A 光应用软件套件的支持,与功率计和偏振仪器结合使用,可以测量插入损耗、偏振相关损耗和色散等频谱特性。这些产品提供了最佳的扫描波长精度和动态范围。

KEY SPECIFICATIONS

Absolute wavelength accuracy
Typ. ±5 pm static; ±10 pm sweeping
Laser Type
Tunable ECL
Linewidth/ Spectral bandwidth
<10 kHz
Mainframe compatibility
8164B
Max. output power (peak, typ.)
≥ +12 dBm (option 216, 116, 114); ≥ +13 dBm (option 113)
Output power (tuning range)
≥ +11 dBm (1515-1620 nm, options 216, 116); ≥ +11 dBm (1410-1470 nm, option 114); ≥ +11 dBm (1290-1340 nm, option 113); ≥ +5 dBm (full range, options 216, 114, 113); ≥ +8 dBm (full range, option 116)
Absolute wavelength accuracy
Laser Type
Linewidth/ Spectral bandwidth
Mainframe compatibility
Max. output power (peak, typ.)
Output power (tuning range)
Typ. ±5 pm static; ±10 pm sweeping
Tunable ECL
<10 kHz
8164B
≥ +12 dBm (option 216, 116, 114); ≥ +13 dBm (option 113)
≥ +11 dBm (1515-1620 nm, options 216, 116); ≥ +11 dBm (1410-1470 nm, option 114); ≥ +11 dBm (1290-1340 nm, option 113); ≥ +5 dBm (full range, options 216, 114, 113); ≥ +8 dBm (full range, option 116)
查看更多
Absolute wavelength accuracy:
Typ. ±5 pm static; ±10 pm sweeping
Laser Type:
Tunable ECL
Linewidth/ Spectral bandwidth:
<10 kHz
Mainframe compatibility:
8164B
Max. output power (peak, typ.):
≥ +12 dBm (option 216, 116, 114); ≥ +13 dBm (option 113)
Output power (tuning range):
≥ +11 dBm (1515-1620 nm, options 216, 116); ≥ +11 dBm (1410-1470 nm, option 114); ≥ +11 dBm (1290-1340 nm, option 113); ≥ +5 dBm (full range, options 216, 114, 113); ≥ +8 dBm (full range, option 116)
信号与SSE比:
≥75 dB/nm
Tunability:
sweeping, up to 200 nm/s bidirectional
Wavelength options:
1240-1380 nm; 1340-1495 nm; 1450-1650 nm; 1490-1640 nm

Interested in a 81608A?

Featured Resources for 81608A Tunable Laser Source, High Power and Low SSE, Value Line

查看所有资源

查看所有资源

Want help or have questions?