这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
Keysight 346C 噪声源是是德噪声系数解决方案的理想协同工具。由于它是宽带噪声源(10 MHz 至 26.5 GHz),所以无需在不同频段上使用多个信号源。噪声源的低 SWR 可以减少测量不确定度的主要来源,即测试信号的反射。选件 K01 是同轴噪声源,与 2.4 毫米同轴连接器搭配使用,其工作频率范围可达到 1 至 50 GHz。
- 频率范围:10 MHz 至 26.5 GHz
- 电压驻波比:< 1.35:1
- 连接器:BNC(阴头)输入偏置/3.5 毫米(阳头)
- 低 SWR 适用于降低噪声系数测量的不确定度
- 特定频率下单独校准的 ENR 值
主要技术指标
最大频率
26.5 GHz
最大频率
26.5 GHz
查看更多
ENR Range:
n/a
超噪比自动下载:
否
超噪比(ENR)-典型值:
12-17 dB
频率范围:
10 MHz to 26.5 GHz
最大频率:
26.5 GHz
CAT/VNA 起始频率:
n/a
最小频率范围:
10 MHz
温度补偿:
否
类型:
Noise Source
连用:
NFA, ESA-E Series, PNA-X, PSA-Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
标准配置
Prev
噪声源,10 MHz至26.5 GHz
- 频率范围:10 MHz 至 26.5 GHz
- VSWR:< 1.35:1
- 连接器:BNC(阴头)输入偏置/3.5 mm(阳头)
- 低SWR可降低噪声系数测量的不确定性
- 在特定频率下单独校准的ENR值
- 校准结果以软盘形式提供,可轻松加载到NFA系列噪声系数分析仪中
Next
想要深入了解 346C?
扩展噪声源(10 MHz 至 26.5 GHz)的功能
346C 噪声源(10 MHz 至 26.5 GHz)的特色资源
相关产品
需要帮助或遇到问题?