要点

Truevolt 台式万用表设定全新性能标准

借助 Truevolt 系列数字万用表(34460A、34461A、34465A、34470A),您不仅能够快速获得洞察,对低功耗器件进行测量,还能使用是德科技的新专利技术进行校准后的测量。 Truevolt 提供全方位的测量能力,无论是测量精度、线性度、速度还是分辨率都非常优秀。

  • 彩色图形显示屏上的直方图、条形图和趋势图,可以轻松监测测量结果并加快进行统计分析。
  • 自动校准功能可以全天保持测量精度,为客户提供值得信赖的产品。
  • 仪器包含 BenchVue 软件许可证(BV0001B)。
  • 34465A 和 34470A 具有数字化处理和高级触发能力。
  • 1 μA 量程和 pA 分辨率能够测试小功率器件。
  • Truevolt 技术可以帮助您以更高的精度、更低的噪声和更小的测量误差进行测量。

Truevolt 提升您的测量信心

  • Truevolt 可以应对各种充满挑战性的现代测量需求,如模拟信号和数字信号混合测量、超低功耗管理系统测量和多种类型的传感器测量。
  • Keysight Truevolt 数字万用表(DMM)在进行测量时产生的干扰极低,从而可以轻松应对上述测量挑战。
  • Truevolt 数字万用表的噪声电平非常低,注入电流也非常小。
  • Truevolt 配备了先进的触发和数字化处理能力,有助于捕获其他数字万用表可能会错过的快速信号。

主要技术指标

最大测量速度

50,000 个读数/秒

最大分辨率

7.5 位

最大存储深度

2,000,000 个读数

基本 1 年 DCV 精度

0.0075% 至 0.0016%

测量功能

8

想要了解更多技术指标?

查找适合您的型号

特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?