This heavy-duty, foam molded, hard cover carrying case fits most 2-slot, half-rack sized Keysight instruments

HIGHLIGHTS

  • Outer Dimensions: 10 inches x 20 inches x 15.5 inches (h x w x d)
  • Weight: 14 lbs.

Keysight 34131A 可兼容 Keysight 34460A、34461A、34401A、34410A、34411A 和 34420A 数字万用表;Keysight 34970A/34972A 数据采集/开关单元;Keysight 531xxA 和 53200 系列频率转换器;Keysight 33120A、33220/250A、33521A/33522A 和 33500B 系列函数发生器;大多数 E3600 电源;以及 2 插槽、半机架尺寸的是德产品。

no image available

没有图像