Trueform 系列波形/函数发生器

生成可信赖的波形

购买/报价

您是否已经拥有此产品? 查看技术支持

要点

纯净、稳定、可靠的低失真信号

在进行器件测试时,您需要一个信号源来生成纯净、稳定、可靠的低失真信号。

是德科技独有的 Trueform 技术让您能够充满信心地生成所需的精确波形,具有出色的信号保真度,实现比数字合成(DDS)技术更出色的性能。

借助 Trueform 系列波形和函数发生器,您可以使用逐点任意波形生成功能定义各种波形形状和波形长度。抗混叠技术可确保您得到非常准确的波形,并能以指定的速率回放波形。按照指定的采样率准确回放信号,不会错过对器件可靠性测试至关重要的短时异常。

  • 更好的信号完整性
    无论频率或采样率如何,您都可以获得所需的波形。
  • 更小的谐波失真
    准确测量设计的特征,而不受波形发生器特征的影响。
  • 降低的抖动
    更低的抖动可为您带来极低的相位噪声,从而最精确地表现信号。
  • 可变带宽噪声
    通过调整内置噪声发生器的带宽,可以轻松控制信号的频率内容。
  • 波形叠加与合成功能
    无需使用双通道发生器,便可生成双音多频信号。使用双通道型号,您能够对多达 4 个信号叠加和合并。
  • 支持 BenchVue
    您可以通过计算机直观地控制波形发生器、构建自动化测试并设计定制波形。

Trueform 波形技术

对于要求严格的工程师而言,他们必须设法避开 DDS 技术带来的性能下降,或者花费五倍的成本购买高端每时钟点数(point-per-clock)波形发生器。

是德科技的 Trueform 技术提供了另一种选择,融合 DDS 和每时钟点数体系结构的优势,让您在不受任何限制的情况下充分发挥这两种技术的能力。Trueform 技术采用独有的数字采样方法,与使用 DDS 技术的竞品相比,性能更加出色。

主要技术指标

最大带宽

120 MHz

最大任意波形长度

64 MSa/通道(MEM)

最高采样率

1 GSa/s

最低边沿抖动

<1ps

最大总体谐波失真

< 0.03%

想要了解更多技术指标?

Find the Model That's Right for You

更快生成波形

Keysight BenchVue 软件让您可以完全控制波形发生器,让任务轻松地自动完成。

Featured Resources

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?