HIGHLIGHTS

逻辑分析仪配置

  • 68 通道、350 MHz 状态、12.5 GHz 计时缩放、2.5 GHz 计时、2 Mb 深存储器标配
  • 15 英寸(38.1 厘米)彩色触摸屏显示器使您可以查看大量信号和总线,并在其中快速导航
  • 内置可拆卸固态硬盘、USB 3.0 端口和局域网端口,可以快速传输数据和存储大量数据
  • 1.4 GHz 触发序列发生器确保捕获高速事件

计时分析(异步采样)

  • 高达 2.5 GHz/5.0 GHz/10GHz(全通道/半通道/四分之一通道)计时,支持在高分辨率下捕获信号活动
  • 高达 128 Mb/256 Mb/512Mb(全通道/半通道/四分之一通道)深存储器,支持识别间隔很长时间的问题和症状的根本原因
  • 12.5 GHz(80 ps)计时缩放和 256 K 存储器深度支持在高分辨率下分析触发事件

状态分析(同步采样)

  • 高达 1.4 Gb/s 的状态数据速率、高达 700 MHz 的状态时钟速率,支持高速数据捕获
  • 自动设置阈值/采样位置,在高速总线上可实现精确测量
  • 同时显示所有通道的眼图,使您可以快速发现问题信号

配置注意事项(探头和其他软件单独订购)

  • 可选择各种单端和差分通用和专用探头
  • 添加应用软件,为您提供深入洞察,帮助您调试、分析和优化系统工作
  • 购买您当前需要的速度和存储器深度选件,并随着您的需求变化而升级。使用 16862AU 升级现有的 16862A
  • 包括键盘、鼠标、附件包、电源线和 3 年保修

16862A 便携式逻辑分析仪为数字调试提供业界最快的深存储器计时捕获。

KEY SPECIFICATIONS

Includes Pattern Generation (Stimulus)
最大存储深度
128 M
最高状态速率, 最快数据捕获速率
700 MHz, 1400 Mb/s
最快计时速率
5 GHz Conventional / 12.5 GHz Timing Zoom
Supported Signal Types:CX_Choice
Single Ended, Differential
通道数
68
Includes Pattern Generation (Stimulus)
最大存储深度
最高状态速率, 最快数据捕获速率
最快计时速率
Supported Signal Types:CX_Choice
通道数
128 M
700 MHz, 1400 Mb/s
5 GHz Conventional / 12.5 GHz Timing Zoom
Single Ended, Differential
68
查看更多
通道数:
68
Includes Pattern Generation (Stimulus):
最大存储深度:
128 M
最高状态速率, 最快数据捕获速率:
700 MHz, 1400 Mb/s
最快计时速率:
5 GHz Conventional / 12.5 GHz Timing Zoom
Supported Signal Types:CX_Choice:
Single Ended, Differential

Interested in a 16862A?

Want help or have questions?