Perform impedance evaluation on a minimum SMD size of 0.6(L) x 0.3(W) [mm]

HIGHLIGHTS

  • 被测件尺寸:(最小)0.6mm(长)x0.3mm(宽)
  • 测量仪器:4192A、4294A、4263B、4268A、4278A、4279A、4284A、4285A、4338B、E4980A
  • 频率:DC(直流)到 3 MHz(带有开路/短路/负载补偿时可达110MHz)
  • 直流偏置:-40V至+40V
  • 工作温度:0到55°C
  • 终端连接:BNC,4终端对
  • 尺寸(近似值):120(宽)x 50(高) x 70(深)mm

扩展功能

需要帮助或遇到问题?