Firmware version A.10.02-A.10.8x is required to connect the 86100C to N1010A FlexDCA Remote Access software running on an external PC.  A.10.83 is recommended for all customers.

NOTE: the 86100C hardware and firmware will not support Microsoft Windows 7.

发布日期 版本 版本说明
2014-05-21 A.10.83 FW A.10.83 offers improved performance when measuring Avg Optical Power.
发布日期 版本
2014-05-21 A.10.83
Version Description
FW A.10.83 offers improved performance when measuring Avg Optical Power.

如何下载

  • Copy the firmware uprade file to a USB flash drive or LAN folder that will be available to the 86100D.

如何安装

  • On the 86100C, click Exit on the file menu and exit the 86100C application.

    Copy the upgrade file to the user drive (D:) . For best results with large USB file transfers use the rear panel USB ports on the 86100C mainframe.

    Run the installation package, following all instructions to install your new firmware version.

颁发许可证

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

操作系统

  • Windows XP SP3

前提要求

  • 86100C DCA-J Mainframe

  • NOTE: The 86100C hardware and firmware will not support Microsoft Windows 7.

支持的仪器

  • 86100C

如何下载

  • See Above

如何安装

  • See Above
     

颁发许可证

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

操作系统

  • Windows XP SP3

前提要求

  • Information Not Available

支持的仪器

  • 86100C

如何下载

  • See Above

如何安装

  • See Above

颁发许可证

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

操作系统

  • Windows XP

前提要求

  • See Above

支持的仪器

  • 86100C

如何下载

  • See Above

如何安装

  • See Above

颁发许可证

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提要求

  • See Above

支持的仪器

  • 86100C

如何下载

  • See Above

如何安装

  • See Above

颁发许可证

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提要求

  • See Above

支持的仪器

  • 86100C

如何下载

  • See Above

如何安装

  • See Above

颁发许可证

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提要求

  • See Above

支持的仪器

  • 86100C

如何下载

  • See Above

如何安装

  • See Above

颁发许可证

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提要求

  • See Above

支持的仪器

  • 86100C

如何下载

  • See Above

如何安装

  • See Above

颁发许可证

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提要求

  • See Above

支持的仪器

  • 86100C

如何下载

  • See Above

如何安装

  • See Above

颁发许可证

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提要求

  • See Above

支持的仪器

  • 86100C

如何下载

  • See Above

如何安装

  • See Above

颁发许可证

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提要求

  • See Above

支持的仪器

  • 86100C

如何下载

  • See Above

如何安装

  • See Above

颁发许可证

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提要求

  • See Above

支持的仪器

  • 86100C

如何下载

  • See Above

如何安装

  • See Above

颁发许可证

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提要求

  • See Above

支持的仪器

  • 86100C

如何下载

  • See Above

如何安装

  • See Above

颁发许可证

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提要求

  • See Above

支持的仪器

  • 86100C

如何下载

  • See Above

如何安装

  • See Above

颁发许可证

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提要求

  • See Above

支持的仪器

  • 86100C

如何下载

  • See Above

如何安装

  • See Above

颁发许可证

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提要求

  • See Above

支持的仪器

  • 86100C

如何下载

  • See Above

如何安装

  • See Above

颁发许可证

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提要求

  • See Above

支持的仪器

  • 86100C

如何下载

  • See Above

如何安装

  • See Above

颁发许可证

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提要求

  • See Above

支持的仪器

  • 86100C

如何下载

  • See Above

如何安装

  • See Above

颁发许可证

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提要求

  • See Above

支持的仪器

  • 86100C
SHOW MORE