Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 软件详细信息
- 软件详细信息
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
Microsoft Windows 10:32 位和 64 位版本(专业版、企业版、教育版、家庭版);
Microsoft Windows 8 和 8.1:32 位和 64 位版本(专业版、企业版、核心版);
Microsoft Windows 7:SP1 和之后的 32 位和 64 位版本(专业版、企业版、旗舰版、家庭普通版、家庭高级版)
处理器:1 GHz 或更快(建议使用 2 GHz 或更高主频)
内存:1 GB(32 位)或 2 GB(64 位)(建议使用 3 GB 或更大容量)
移动设备:(用于配套的 BenchVue 移动应用)
Apple iPhone、iPad、iPod Touch 全部型号;iOS 7.0 及更高版本。
安卓手机和平板电脑;安卓 4.0.3 及更高版本
如何下载
- 单击“下载”按钮。
- 保存或运行安装程序。
如何安装
双击下载的软件文件,运行安装程序。
颁发许可证
- 不要求具有许可证
安装到: PC
操作系统
- Windows 7
- Windows 8, 8.1
- Windows 10