启用浏览器 cookies,以便改善站点的功能和性能。
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
- 是德科技主页
- 资源
- 资源
信号生成实现了经济高效的测试
在对现代雷达系统设计进行表征时,需要使用多个测试信号来精确地仿真工作环境。一个合适的信号生成解决方案必须能够创建长时间的复杂的信号情景——当前的一些先进宽带任意波形发生器(AWG)也拥有这项功能。
例如,Keysight M9330A(PXI 版本)和 N8241A(LXI 版本)AWG 均能够同时提供宽带宽和 15 位分辨率。它们可用于替代那些仅能测试单个雷达系统、价格昂贵又结构复杂的定制系统。基于 AWG 的信号生成功能还可以简化各种工作情景的仿真,从而降低对成本高昂的飞行测试的需求。
创建复杂的情景
M9330A 和 N8241A 信号发生器利用“动态排序”和“直接数字合成”(DSS)两项技术完成了长时间情景的创建。动态排序功能允许在回放波形时,按照任意顺序将信号分段动态地串连。DDS 允许用户将情景中缓慢变化的属性(例如载波频率、相位和计时)与快速变化的信号调制相分离。
应用动态排序
动态排序在复杂仿真方面的表现极为出色,备受广大工程师的赞誉。任意信号发生器在实施这项技术时需要三个要素:用于存储信号样本的波形存储器;包含信号分段和序列的波形回放功能;以及用于创建信号情景的波形播放表格。
在实施过程中,首先要在 AWG 的存储器中存储或创建各种波形,例如雷达线性调频、连续波(CW)信号、巴克码波形以及天线扫描曲线图。用户只需使用已存储的波形(在存储器中的占用空间少于 10,000 个样品),便可对任意信号发生器进行编程,使其能够将多个信号分段、环路和序列连接在一起,从而创建一个复杂的信号情景。
这一过程可以通过高速数字信号处理(DSP)技术来实现。非常巧合的是,用于测试现代雷达系统的信号发生器也使用了同样的 DSP 技术。