Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
政府解决方案
确保政府机构能够使用可信赖的系统进行测试和保护
是德科技政府解决方案提供的优势
选择是德科技解决方案,您可以信心十足地设计、测试和运行您的代理网络。 您需要一种综合的方式来实现网络可视性、网络安全性和网络测试,从而确保您的安全性和监控工具能够始终在适当的时间获取适当的数据。
是德科技已经开发出关键解决方案,帮助政府机构实现以下目标:
是德科技政府解决方案支持创新
政府机构的人员需要具有可操作性的数据,以便:
- 消除安全威胁
- 控制风险
- 交付适应社会需求的应用和服务
是德科技政府解决方案提供强大的防御能力
是德科技的网络防御解决方案支持您:
- 加强防御性网络安全运营
- 部署威胁情报网关,阻止更多威胁进入网络
- 深入探查威胁指标
- 创建并实施网络弹性计划
- 降低一致性风险
是德科技政府解决方案支持现代化
是德科技的网络现代化解决方案支持您:
- 捕获、拥有和保护代理数据
- 更改为主动模型
- 更好地管理您的用户和客户体验
- 支持远程办公,保持工作的连续性
- 实现敏捷性,推动业务快速发展
- 采纳新技术
是德科技政府解决方案提供威胁仿真能力
是德科技的入侵与攻击解决方案支持您:
- 在部署前运行测试,对设备进行验证
- 在部署后实施持续监控,验证安全控制措施是否生效并进行了优化,可以提供更完善的保护
- 通过仿真对入侵者的攻击进行建模,了解敌方的行动
- 通过部署自己的网络靶场,进行实战训练
是德科技政府解决方案提供合法拦截能力
是德科技的合法拦截解决方案使您能够:
- 全面访问所需的数据类型
- 使用 NPB 轻松完成数据复制和分发任务
- 随着网络的成长,确保您可以执行高速数据捕获
- 使用元数据分析来提炼捕获的数据,进一步减少分析负载
我们的认证和运营授权
TAA 和 GSA
1979 年颁布的《贸易协定法》(19 U.S.C. 和 2501-2581)旨在促进公平、开放的国际贸易,但更重要的是,它实施了一项要求——美国政府机构只能使用美国制造的或指定的最终产品。
GSA 附录合同受《贸易协定法》(TAA)的约束,意味着 GSA 附录合同中列出的所有产品都必须在美国或 TAA “指定的国家/地区”制造或“进行实质性改造”。
敬请了解是德科技符合 TAA 规定的产品,这些产品均已列于 GSA 附录,可以随时部署。
FIPS(联邦信息处理标准)
FIPS 是由 NIST(美国国家标准与技术研究院)和 CCCS(加拿大网络安全中心)联合制定的一套标准,列出了密码解决方案和模块的安全性要求。
产品需要对照与加密模块的设计和实施相关的 11 个安全要求领域进行测试,每个模块按照 1 到 4 的安全性等级评级。
大多数是德科技数据包代理(包括 Vision ONE、Vision X、Vision E10s、Vision E40、Vision E100、Vision 7300 和 TradeVision)均通过了美国国防信息系统局(DISA)的 DoDIN APL 认证。
是德科技政府代码:CAGE 300J9、NAICS 33411、DUNS 166655964
通用准则认证
《信息技术安全性评估通用准则》(简称为《通用准则》或 CC)是计算机安全认证的国际标准。
《通用准则》列出了一个框架,计算机系统用户可以在该框架的安全目标(ST)中注明其安全功能要求(SFR)和安全保障要求(SAR),也可以从保护配置文件(PP)中获取这些要求。
《通用准则》确保采用严格、标准和可重复的方式,以与目标使用环境相对应的程度进行计算机安全产品的规范、实施和评估。
敬请了解是德科技有哪些产品可以满足您的《通用准则》需求。
DODIN APL
美国国防部于 2011 年制定了《国防部信息网络获批产品清单》(DoDIN APL),列出了经过测试符合政府安全要求的可靠解决方案。
美国国防部主要依据 DoDIN APL 清单来指定可以购买的产品,产品名列这个清单即表明其安全、可靠并获得了批准,可以部署在美国国防部的技术基础设施中。
从 2020 年 4 月 20 日起,运行 v5.3 版软件的 Vision 网络数据包代理(包括 Vision ONE、Vision X、Vision E10s、E40、E100、Vision 7300 和 TradeVision)均列入了该清单。
DoDIN APL 清单为政府机构和联邦客户列出了大量可供选择的高性能、简单易用的网络可视性解决方案。
了解更多
了解我们的先进解决方案如何为强大而安全的服务交付保驾护航。
欢迎了解是德科技先进、高效和全面的可视性和安全解决方案。