随着电子战(EW)威胁的不断演变,全力提升测试和鉴别能力已经必不可少。欢迎进入新时代:作为您的商业合作伙伴,是德科技正在与时俱进,不断打造和交付具有快速适应能力的解决方案,保障您的成功之路更长、更远。

我们的使命:与您的团队通力合作,增强现实保障,提升更大自信。

选择是德科技——选择我们的解决方案和服务——让您的实验室如虎添翼。

电子战的严峻挑战

目标追踪、电子战(EW)和对抗措施都在飞速发展,这就需要采用复杂
的信号生成和分析能力进行应对,以便对多发射源进行更高级的仿真和
测试。随着技术的不断发展,探测、防范、EW 和对抗措施都面临巨大
挑战。

无论针对哪种情形,模拟和矢量信号发生器、频谱分析仪、矢量信号发
生器,等等高性能的测试设备,都会为当今的系统测试带来裨益。从使
用多个发射机仿真到达的前导波,到测试接收机中的精密元器件,我们
的解决方案都能满足所有这些复杂的 EW 测试应用的需求。

利用 MESG(多发射源场景生成)软件,为 EW 测试(0 – 40 GHz)创建经过验证和性能优化的多发射源信号场景。

多发射源威胁仿真

利用多个相干性 Keysight N5193A/94A UXG 捷变信号发生器,创建复杂
的、高脉冲密度 EW 场景,并且提供可扩展的信号仿真能力,同步仿
真 AoA(到达角)和移动平台,快速适应复杂的新型威胁。我们的解
决方案对 UXG、校准软硬件和 Signal Studio 应用软件进行了完美整合,
能够轻松仿真电子战场上的数千种发射源。

注:MESG 软件符合 ITAR 出口管制政策。如需了解更多信息,请与是
德科技联系。

信号捕获和分析

借助 UXA 信号发生器的优异性能及可选的脉冲分析和 RTSA(实时频谱分析)能力,轻松查看、捕获、分析和了解高度复杂的信号环境。UXA 具
有优异的双工 IF(中频)性能,可以让您在捕获宽带信号进行时域分析
的同时,同步分析窄带频域的效果。N9067C 脉冲分析软件可以利用 UXG
捷变信号发生器来记录 EW 信号环境和回放脉冲描述字(PDW),从而
执行相干信号生成和分析测量。

仿真多发射源信号环境

需要帮助或遇到问题?