Choose a country or area to see content specific to your location
航空电子
信赖航空电子系统的性能
航空电子系统为从地面到空中的各种消费、商业和国防应用提供服务。 无线通信由于存在着容量限制,因此渐渐从以语音为主的流量管理模式向着数据迁移和信息管理业务转型。 新的强制要求和复杂的威胁要求我们进一步升级和增强性能。 是德科技的航空电子测试解决方案可以帮助您准确预测自己的系统如何在复杂的飞行环境中运行。
标准合规性
航空电子系统必须继续支持传统的无线协议,才能确保互联互通。 此类协议包括幅度调制(AM)、频率调制(FM)和单边带(SSB)。 您需要一个灵活的模块化系统来执行这些测试以及公共安全和自定义数字格式无线等测试。 先进的测试系统能够生成和分析 100 kHz 至 6 GHz 信号,助力您信心十足地测试单工或全双工无线通信。


威胁环境
航空电子系统面临着日益复杂的威胁,据估计每个月都会受到数千次攻击。 这些系统必须能够发送和接收准确信号,不容一丝差错。 借助灵活的测试与测量解决方案,您可以确保自己的指挥、控制、通信、计算机、情报以及监视和侦察(C4ISR)系统能够识别并消除威胁和干扰。
导航系统保障
航空电子系统必须与多个卫星系统交换信息,包括 GPS、GLONASS、伽利略、北斗和 SBAS/QZSS。 准确度至关重要。 通过在软件中实时创建多卫星信号,您能够创建自定义场景并添加减损。
飞机控制方面的解决方案包括甚高频(VHF)、全向测距(VOR)和仪表着陆系统(ILS)导航。 经过验证的精度让用户对起飞、着陆和飞行的全过程都充满信心。 我们的解决方案能够帮助您校准航空电子测量并测试无线导航接收机。
相关产品


全面的系统方法
航空电子系统需要依仗可靠、值得信赖的现代测试工具来验证每个元器件的性能,从而确保整个系统的完整性。 除了航空电子数据总线仿真和验证之外,这些元器件还包括语音通信、信标发射机和 GPS 接收机。 航空电子系统对于状态信息、飞行控制、语音通信、态势感知和交通感知等系统来说非常重要。 我们可以帮助您对航空电子系统展开全方位测试。
高级通信测试
航空航天无线器件对可靠性的要求极为严苛。 通信链路一旦发生故障,可能会导致性命攸关的数据发生丢失。 保证通信链路和无线系统可靠性的唯一方法是仿真复杂的飞行环境中可能影响无线和通信链路的各种现象。 Keysight PROPSIM FS16 或 F64 信道仿真器与航空航天信道仿真引擎软件相结合,可以为所要求的航空电子通信测试提供全面支持。 了解如何创建逼真的实时传播环境。
了解更多

更多资料
需要帮助或遇到问题?