抢购电源

购买符合条件的电源,可免费获赠一个电源模块

体验在一个主机上同时使用电源和电子负载的便利

您在购买符合要求的 N6700 系列主机和全新 N6790 系列电子负载模块时,可免费获赠一个 Keysight N6745B 模块。如果您需要测试用于转换或储存能量的器件,那么使用安装在同一台主机上的电源和负载会给您带来很大的便利。选择 100 W 单宽或 200 W 双宽电子负载模块。

用于测试台或 ATE 系统

N6700 系列模块化电源系统可为您配备用于测试台的 N6705C 直流电源分析仪、或者是用于 ATE 系统的 N6702C 紧凑型主机。N6705C 和 N6702C 都使用相同的模块。每个模块提供独立的输出。根据性能和能力选择直流电源模块。

  • 基础模块提供器件保护和四线感应
  • 高性能模块包含自动量程
  • 精密模块可实现更高的精度
  • 电源/测量单元模块可表征物联网电池续航时间
  • 直流电子负载模块可吸收最高 200 W 的功率

N6790 系列直流电子负载模块为该系列最新产品。它们包括全部四种常见的负载模式以及动态和静态测试。内置的几个波形可以简化瞬态测试。先进的测量系统能以 16 位、200 kHz 进行测量。同时测量电流和电压,实现精确的功率测量。低采样率可以通过对多个读数取平均来降低噪声。

Keysight N6745B 模块提供稳定的输出、可靠的器件保护以及精确的测量。单个量程允许以 0 至 1.6 A 的电流对 0 至 60 V 的电压进行编程。使用两线式本地感应或四线式远程感应来改善调节。

开始日期:
2020 年 8 月 1 日

截止日期:
2021 年 3 月 31 日

促销代码:
6.044

适用国家/地区:
大中华区

创建功率波形、数据记录、分析结果,全部无需编程

BV9201B 高级电源控制和分析软件

是德科技的 PathWave BenchVue BV9201B 软件提供图形界面,用于分析和控制最多四个 N6705C 通道。轻松获得高级功能,确定功耗和效率测试结果。创建真实的动态电子负载测试,更精确地表征电池续航时间。

千万不要错过本次促销活动!

需要帮助或遇到问题?