随时随地运行 DCA 示波器

Keysight N1010A FlexDCA 软件让您可以灵活运行 DCA 示波器,随时随地对设计进行故障诊断。FlexDCA 可以在 86100D 或 N1000A DCA-X 主机上运行,也可以在装有 Microsoft Windows 7 或 10 的仪器或台式机/笔记本电脑上运行。无论是作为本地用户界面(UI)还是远程控制软件,它都能协助您控制 DCA 系列示波器和时钟恢复硬件等测量硬件。

FlexDCA 还提供直观的输出结果,用于仿真以及远程访问所支持的 DCA 主机。除了获取数据和进行测量以外,FlexDCA 还拥有许多功能强大的工具,帮助您提高工作效率,深入洞察被测信号或被测器件的问题根源。FlexDCA 可用于以下应用:

  • 电气发射机(ASIC、FPGA、PHY)的研究和设计验证
  • 光发射机/收发信机的研发和制造
  • 分析电气元件及通道的反射和传输特性
  • 模拟和数字信号的通用分析

查看技术概述,了解更多信息。

研发套件

表征您的设计,更深入地洞察信号不符合预期的原因

制造用软件套件

管理光收发信机制造应用中的测试成本

信号完整性套件

测量阻抗和传输特性,计算 S 参数,以及执行基本的 TDR/TDT 测量

需要帮助或遇到问题?