优化测试计划,提高测试效率

PathWave 测试和测量软件能够更快地为您提供工程见解——
提高仪器、PC 和自动化系统的测试效率

PathWave Test 2020

PathWave Test 2020 软件套件使 5G、物联网和汽车领域的工程师和管理者能够精简产品开发流程,推动快速决策。它包含最新版本的是德科技平台测试软件:PathWave Desktop Edition 和 PathWave 测试自动化软件。 

PathWave Desktop Edition 是进入电子行业首个生态系统的中央门户,该生态系统实现了设计与测试软件的开放式整合。 PathWave 测试自动化软件是一款功能全面的测试执行软件,可帮助您创建高效的测试计划,提高测试吞吐量。 

即刻携手是徳科技,了解如何运用这项突破性技术来加快您的工程流程并实现数字化转型。

需要帮助或遇到问题?