Keysight PathWave 介绍

它是为了加速您的工作流程而创建的一款设计和测试软件平台,它将产品开发过程中的每个步骤(从设计和仿真到原型制作和测试,再到制造)有机地联系起来。

开放性:连接并整合所有的设计与测试资源

  • 提供开放式 API,可实现简单、快速的定制
  • 轻松整合先进技术,包括第三方软硬件
  • 快速连接兼容硬件,加速测试工作流程并提高生产效率

可扩展:提供灵活的计算能力,可以通过扩展满足各种工作负载的要求

  • 可以在本地、云端或者同时在本地和云端操作,显著加速设计和测试计算能力
  • 可以在本地或云端处理整个工作流程中的测试数据
  • 缩短设计和测试工作流程中各个开发阶段之间的过渡时间

前瞻性:提供强大的分析工具,更快诊断故障

  • 快速提供全面的数据分析,确定趋势并排除故障
  • 监测每个测试资源的使用情况和健康状况,以提高生产率和调度速度
  • 捕获并分析大数据,以提高工作流程处理速度和效率

探索 PathWave 解决方案

了解如何利用 Keysight PathWave 加速您的工作流程。

需要帮助或遇到问题?