这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
N9038B MXE EMI 接收机
加速完成 EMI 测试

您已经拥有测试接收机?
用您现有的 MXE EMI 测试接收机或其他厂商的同类接收机置换新款 MXE EMI 测试接收机,最高可节省 35% 的费用。
特点
电磁干扰(EMI)测试需要能够事半功倍完成当前和未来测试任务的工具,这是成功的保证。 为此,我们精心开发出了 Keysight N9038B MXE EMI 接收机,它是一款在可升级平台上设计且符合标准的诊断信号分析仪。 它可在实验室中和工作台上提供出色的测量准确度、可重复性和可靠性,帮助您胸有成竹地进行测试。 为您的团队配备 N9038B MXE EMI 接收机,加速完成测试任务。
- 使用符合标准的接收机执行 EMI 测试:CISPR 16-1-1:2019、MIL-STD-461G、ANSI C63.2 和 FCC 标准
- 快速傅立叶变换(FFT)扫描功能支持您进行时域扫描,缩短总体测试时间
- 更大尺寸的新型电容式多点触摸屏,以及专为触摸用户界面(UI)优化的 Keysight X 系列信号分析仪菜单结构,让测量设置变得更简便
- 频谱和实时分析、条形图、游标和频谱图等功能为您提供增强的诊断能力
- 您可以通过前面板操作评测发射并识别可疑信号,也可以通过软件远程完成这些工作
- 轻松迁移到内置代码保持兼容的新平台
最大限度地提高 EMI 合规性测试的吞吐量
N9038B MXE EMI 接收机可实现高性能 EMI 测试和数据分析。
- 使用包括时域扫描在内的最新功能增强您的实验室测试能力。
- 通过在时域、频域和频谱图视图中查看信号活动,尽量准确地分析信号。
- 一致的测量框架和广泛的应用软件,除了 EMI 测试之外还可以执行其他测试。
- 简单易行的升级路径,让仪器获得更长久的生命周期。


广泛的 EMI 基本测量
使用一系列丰富且符合标准的测试,可以出色地完成 EMI 合规性测试,从而更快地将您的器件推向市场。 这款 Keysight EMI 合规性测试解决方案得到了 Keysight PathWave X 系列软件的有力支持,该软件可以提供更多功能。 详细了解 N9038B MXE EMI 接收机、用于合规性测试的 Keysight N9048B PXE EMI 接收机以及 PathWave X 系列 EMI 合规性测量应用软件如何协同工作。
主要技术指标
频率
3Hz至44GHz
DANL @ 1 GHz,射频预选器接通
-167 dBm
最大分析带宽
160 MHz
实时带宽
160 MHz
相位噪声 @ 1 GHz,10 kHz 频偏
-114 dBc/Hz
特色资源
需要帮助或遇到问题?