扩展示波器的功能
快速、准确地找到解决测量问题的答案。

免费试用示波器软件套件
面对越来越复杂的测试和分析,测试设备的功能渐渐无法满足要求。示波器软件可以助力它们突破极限。功能强大的软件工具将会为各种应用和测量重塑测试工作流程。您可以实时监测信号,同步验证所有系统,执行先进分析。
升级到旗舰版软件套件
旗舰版软件套件包括以应用为中心的软件套件,分别适用于汽车、航空航天与国防、嵌入式设计、电源测试、通用串行总线(USB)和近场通信(NFC)测量。借助这些套件,您可以获得全套串行总线协议触发和解码功能,以及以往只有各个行业和应用专用的软件套件才能提供的先进测量功能。
相关资源





升级到 MXR
Keysight Infiniium MXR 系列示波器提供了多达八个通道,每个通道均配备高达 6 GHz 的带宽。作为一款台式解决方案,它将八种仪器的功能融为一体,使高速数字工程师能够更快地勘破纷乱表象,洞悉信号本质。工程师们可以明察秋毫,游刃有余,并且节省时间。
各种标准专用的解决方案

进一步了解是德科技针对各种标准精心打造的解决方案:
需要帮助或遇到问题?