这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Toggle Menu
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
扩展示波器的功能
快速、准确地找到解决测量问题的答案。

您已经拥有了是德科技示波器?
使用旗舰版软件套件充分发挥示波器的能力。 在线购买,抢先使用。 通过软件扩展示波器的功能,让您体验前所未有的轻松快捷。
还没有做好购买准备? 免费试用软件
下载 30 天免费试用版软件。 获得航空航天和国防、嵌入式、汽车、电源、USB 和 NFC 分析所需的洞察。
航空航天与国防
MIL-STD 1553 和 ARINC 429 串行总线的协议触发和解码
嵌入式分析
串行总线的协议触发和解码
汽车
测试和调试汽车电子系统
电源分析
自动进行电源特性测量
通用串行总线(USB)
确保 USB 设计的信号质量
资源
相关资源





升级到 MXR
Keysight Infiniium MXR 系列示波器提供了多达八个通道,每个通道均配备高达 6 GHz 的带宽。 作为一款台式解决方案,它将八种仪器的功能融为一体,使高速数字工程师能够更快地勘破纷乱表象,洞悉信号本质。 工程师们可以明察秋毫,游刃有余,并且节省时间。
各种标准专用的解决方案

进一步了解是德科技针对各种标准精心打造的解决方案:
需要帮助或遇到问题?