让射频测试仪器能够应对不断发展的无线标准

PathWave 软件可以帮助您与不断发展的无线测试标准保持同步,并简化器件设计和测试工作。通过先进功能使信号发生器和信号分析仪变得更强大,能够生成和分析复杂信号。Keysight PathWave 测试与测量软件支持数十种行业应用和标准,可以更快、更精确地交付工程设计。

PathWave 信号生成软件试用版

为广泛的通用应用或特定标准应用创建信号

蓝牙® 信号创建套件

创建符合蓝牙® 基础速率(BR)、增强数据速率(EDR)、低能耗(LE)4.0 和 4.2 以及蓝牙® 5 和 5.1 技术标准的信号

IoT(物联网)信号创建套件

创建符合 IEEE 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah/ax 标准并经过验证和性能优化的参考信号

WLAN 802.11 波形信号创建套件

创建符合 ZigBee、Wi-SUN、LoRa CSS、802.15.4/4z HRP UWB PHY 等标准并经过验证和优化的参考信号

PathWave 信号分析软件试用版

以业界最广泛的、适用于台式和模块化信号分析仪(需要仪器序列号)的测量应用软件为基础。

蓝牙® 测量应用软件

测量射频发射机的性能,符合蓝牙® 核心规范 2.1 + EDR/3.0/3.0+HS、LE(RF-PHY.TS/4.0/4.2)以及蓝牙® 5 和 5.1 标准

VMA 矢量调制分析应用软件

支持频谱和功率测量:监测频谱、信道功率、占用带宽、功率互补累积分布函数、邻道功率等

PathWave 矢量信号分析软件(89600 VSA)

软件工具提供全方位的信号分析和设计优化。测量 5G、物联网和雷达等广泛的信号

需要帮助或遇到问题?