随着 5G 网络在全球各地陆续推出,4G 与 5G 之间的动态频谱共享(DSS)成为移动网络运营商关注的焦点。DSS 技术充分利用中低频段的现有频谱,可以快速、经济高效地构建富有活力的 5G 业务,并实现广泛的覆盖范围。我们可以帮助您测试基站的 DSS 功能,确保在同一个 4G 频段内同时传输 LTE 和 5G 新空口(NR)业务。

DSS 信号生成与分析

PathWave 信号生成软件

生成符合 3GPP 5G NR 标准的信号

PathWave VSA 软件

全方位分析信号并优化您的设计

DSS 现场测量解决方案

要想在当今的市场上获得竞争优势,您需要监测并提升客户体验。Nemo 现场测量解决方案可对客户实际使用的业务和应用提供体验质量(QoE)评测。我们可以帮助您验证新业务并诊断问题,让您可以更快将其推向市场。

Nemo Outdoor 5G NR
路测解决方案

优化移动网络的性能和质量

Nemo Handy 手持式
测量解决方案

确保移动网络的质量和最终用户满意度

Nemo Analyze 路测
后期处理解决方案

利用对无线网络参数的有效分析,提升网络质量和最终用户服务

相关产品

M9384B VXG 微波信号发生器

支持信道编码和多天线端口,可生成符合 3GPP 5G NR 标准的信号

N9040B UXA 信号分析仪

在 2 Hz 至 50 GHz 频率范围内,确保测量完整性和可重复的
结果

需要帮助或遇到问题?