Choose a country or area to see content specific to your location
应用指南
电阻测量是针对材料、电子器件和电路的基本测试之一。尽管世界上有多种多样的电阻测量方法,但我们更倾向于使用简单方便的数字万用表DMM)。初看起来,电阻测量非常简单和易于操作,似乎只要按照欧姆定律采集并测量电压或电流即可。然而事实上,各种误差源的存在会妨碍我们进行精确的电阻测量。与此同时,电阻范围的不相同也会导致测量结果存在差异。因此,要获得可靠的测量结果,根据被测器件(DUT)的具体特性选择合适的仪器至关重要。
多功能电阻测量解决方案
方便易用的 DMM 是很常用的电阻测量工具。是德科技提供有各种 DMM,如手持式和台式仪表。这使您能够针对自己的测量要求和使用环境来选择最适合的型号。大多数DMM 只支持自动电阻测量模式,每个量程上的测试电流基本上是固定的。手持式 DMM 通常仅支持 2 线连接,而大多数台式DMM 可以支持 2 线和 4 线连接。是德科技还提供Keysight B2900A 精密电源/测量单元(SMU),带来一种通用的电阻测量解决方案,支持 10 fA 到 3 A(直流)/10.5 A(脉冲)的电流范围和 100 nV 到 210 V 电压范围。SMU 兼具电流源、电压源、电流计和电压计功能,这些功能可在单台仪器内轻松切换。这样,您无需任何额外设备即可评估电流-电压(IV)特性,包括器件的电阻。
低电阻测量解决方案
Keysight 34420A 7 ½ 数字纳伏表/微欧表是一款高灵敏度万用表,专为实现低电平测量进行了优化。它将低噪声电压测量与电阻和温度函数相结合,建立了低电平灵活度和高性能的新标准。它支持 1 欧姆到 1 兆欧的电阻测量范围。
高电阻测量解决方案
在对旋转机器、线缆、开关、变压器和电力机械的预防性维护计划中,绝缘电阻测试通常是电气测试环节中的一部分,而在这些测试中,绝缘完整性是一项必然要求。预防性维护计划中的绝缘电阻测试有助于识别潜在的电气问题,从而减少不可预测的和过早的设备维修和更换成本。
请下载此应用指南,了解更多知识。
解锁内容
免费注册
*Indicates required field
感谢您!
您的表格已成功提交
Note: Clearing your browser cache will reset your access. To regain access to the content, simply sign up again.
×
请销售人员联系我。
*Indicates required field
感谢您!
A sales representative will contact you soon.