Charakterisierung von Rauschzahlmessungen mit einem Signalanalysator
Die Messung der Rauschzahl erfordert die Charakterisierung eines Empfängers und seiner Fähigkeit, schwache
schwache Eingangssignale in Gegenwart von selbst erzeugtem Rauschen zu erkennen. Ingenieure erreichen dies, indem sie die Verschlechterung des Signal-Rausch-Verhältnisses (SNR) messen, während ein Signal ein System oder Gerät durchläuft. Sie bewerten die relative Menge an Rauschen, die während der Reise des Signals eingeführt wird. Dieses Messverfahren erfordert einen Prüfaufbau, der eine Rauschquelle, das zu prüfende Gerät (DUT) und einen Signalanalysator mit einer Rauschzahlmessanwendung umfasst.
Die Rauschquelle erzeugt einen bekannten Rauschleistungspegel, der als Referenz dient, und speist diesen dann in den Prüfling ein. Sie weist zwei Zustände auf: "Ein" und "Aus". Im "Ein"-Zustand arbeitet der Prüfling in der Regel mit einem Eingangssignal, und es werden Messungen sowohl des Signals als auch des Rauschens vorgenommen. Der Y-Faktor berechnet das Verhältnis von Rausch- zu Signalleistung. Im "Aus"-Zustand umgeht das System den Prüfling und misst nur das Rauschen. Der Analysator berechnet den Y-Faktor ein weiteres Mal - der Vergleich dieser Y-Faktoren bestimmt das Rauschmaß.
Lösung zur Messung der Rauschzahl
Der Einsatz der richtigen Y-Faktor-Messtechnik zur Bestimmung der Rauschzahl erfordert einen Signalanalysator und eine Rauschquelle. Der MXA-Signalanalysator von Keysight bietet einen breiten Frequenzbereich von 10 Hz bis 50 GHz mit einer Analysebandbreite von bis zu 160 MHz. Durch Hinzufügen der Rauschzahlmessanwendung, die auf dem Signalanalysator installiert werden kann, sind Rauschzahl- und Verstärkungsmessungen auf Knopfdruck möglich. Die Kopplung einer USB-gespeisten intelligenten Rauschquelle verkürzt die Einrichtungszeitund sorgt für mehr Automatisierung.
Der USB-betriebene U1831C ermöglicht breitbandige Rauschzahlmessungen von 10 MHz bis 26,5 GHz mit modularen Signalanalysatoren und Benchtop-Signalanalysatoren der X-Serie.