Durchführung von Frequenzganganalysen mit einem Oszilloskop
Zur Durchführung einer Bode-Plot-Analyse oder Frequenzganganalyse (FRA) müssen Wellenformen bei verschiedenen Frequenzen erzeugt und die Eingangs- und Ausgangswellenformen während des Sweeps aufgezeichnet werden. Die Analyse ermöglicht es Entwicklungsingenieuren, ihre Schaltungen zu charakterisieren und die Auswirkungen von Nichtlinearitäten zu messen, die durch Übersteuerung einer aktiven Schaltung verursacht werden.
Entwicklungsingenieure verwenden ein Oszilloskop mit integriertem Wellenformgenerator und Software zur Analyse des Frequenzgangs (Bode-Plot-Analyse), um die zu prüfende Schaltung bei verschiedenen Frequenzeinstellungen zu stimulieren und dann die Eingangs- und Ausgangssignale mithilfe der digitalen Speicherfunktionen des Oszilloskops zu erfassen. Die Charakterisierung hilft bei der Validierung von Schaltungsdesigns, die den Spezifikationen für Bandbreite und Systemstabilität entsprechen.
Lösung zur Messung des Frequenzgangs (Bode-Plot)
Bei der Bode-Plot-Analyse werden die Verstärkung und die Phase der Eingangs- und Ausgangswellenformen über den Bereich der geprüften Frequenzen aufgezeichnet. Sie umfasst Messungen der Phasenspanne und der Verstärkungsspanne des Rückkopplungsnetzwerks. Die Keysight-Lösung für die Frequenzganganalyse (Bode-Plot) besteht aus einem Keysight-Oszilloskop mit integrierter Software für die Frequenzganganalyse. Erweiterte Messungen, einschließlich Phasenspanne, Verstärkungsspanne und Verstärkungsinversionsdarstellung, können mit dem optionalen Power Software Package hinzugefügt werden. Die Oszilloskop-Lösung zur Frequenzganganalyse ermöglicht es Ingenieuren, passive und aktive Schaltungen zu charakterisieren, ohne dass ein spezieller Netzwerkanalysator oder ein FRA-Testgerät erforderlich ist.
Mit dem kompakten 2,5-mm-Spitzendurchmesser und der niedrigen Eingangskapazität dieser Sonde lassen sich auch dicht bestückte IC-Komponenten problemlos prüfen.
MXR104B Infiniium Oszilloskop der MXR B-Serie: 1 GHz, 4 Kanäle
1 GHz auf allen 4 Kanälen, Option zur Integration von bis zu 8 Instrumenten in einem Gerät, hardwarebeschleunigtes Plotting, vollständig aufrüstbar auf 6 GHz und 8 Kanäle