Verbessern Sie die Softwarequalität mit Software-Testautomatisierung
Die Einbindung kontinuierlicher Tests in DevOps erfordert die Integration von Tests in jeden Schritt des Lebenszyklus der Softwareentwicklung. Testteams benötigen ein robustes automatisiertes Test-Framework, das für verschiedene Testarten geeignet ist, darunter Unit-, Integrations-, Funktions- und Leistungstests. Der Prozess muss innerhalb einer Pipeline für kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD) funktionieren. Dazu gehört die Überprüfung der Anwendungsfunktionalität über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), mehrschichtige Technologien und Integrationen.
Testautomatisierungssoftware sollte End-to-End-Tests unterstützen und Integrationen mit anderen DevOps-Tools bieten. Das Testautomatisierungs-Framework sollte eine Kombination aus funktionalen und nicht-funktionalen Tests umfassen. Darüber hinaus müssen die Ergebnisse von Testsequenzen in die CI/CD-Pipeline zur Analyse und Berichterstattung integriert werden. Schließlich sollten Mechanismen für kontinuierliches Feedback eingerichtet werden, die eine schnelle Identifizierung und Lösung von Problemen ermöglichen.
Lösung für kontinuierliche DevOps-Tests
Die schnelle und vorhersehbare Bereitstellung hochwertiger Software erfordert die Integration Ihres Testautomatisierungssystems mit Ihrer CI/CD-Pipeline. Eggplant Test lässt sich problemlos in agile DevOps-Prozesse und führende CI/CD-Tools wie Jenkins und Jira integrieren, um eine einfach zu bedienende Low-Code-Plattform für kontinuierliche Tests über den gesamten Technologie-Stack hinweg bereitzustellen. Die Lösung beschleunigt Releases und reduziert das Risiko eines Rollbacks, indem sie die End-to-End-Datenreise verifiziert und die Benutzeroberflächenschicht validiert.
Automatische Generierung von Testfällen auf der Grundlage Ihres Modells mithilfe der künstlichen Intelligenz von Eggplant. Durch die Erstellung von Tests mit lernenden Algorithmen können Sie Tausende von User Journeys testen.
Extrahieren Sie Anwendungsdaten zur Validierung und beschleunigen Sie die Entwicklung von Testfällen mit den leistungsstarken Integrationsadaptern von Eggplant.
Verwenden Sie API-Tests von Eggplant, um sicherzustellen, dass die richtigen Antworten für eine bestimmte Back-End-Anfrage durch die visuelle Darstellung auf dem Frontend verifiziert werden.
Häufig gestellte Fragen zu kontinuierlichen Tests in DevOps
Beim kontinuierlichen Testen werden in jeder Phase der CI/CD-Pipeline von DevOps automatisierte Tests durchgeführt. Dieser Ansatz stellt sicher, dass alle Codeänderungen kontinuierlich validiert werden, wodurch Risiken reduziert und Rückmeldungen beschleunigt werden. Keysight Eggplant Test bietet erweiterte Automatisierungsfunktionen für kontinuierliche Tests über mehrere Plattformen und Geräte hinweg. Es lässt sich nahtlos in gängige CI/CD-Tools wie Jenkins und Bamboo integrieren und bietet eine robuste Lösung für kontinuierliches Feedback und verbesserte Softwarequalität während des gesamten DevOps-Lebenszyklus. Wenn Sie mehr erfahren möchten, nehmen Sie noch heute an unserem Bootcamp für kontinuierliches Testen teil.
Der Hauptunterschied zwischen kontinuierlichen Tests und Testautomatisierung liegt im Umfang. Bei der Testautomatisierung werden einzelne Testfälle automatisiert, während beim kontinuierlichen Testen diese Tests in die CI/CD-Pipeline integriert werden, um sicherzustellen, dass jede Codeaktualisierung automatisch validiert wird. Eggplant Test von Keysight ist ein automatisiertes Testtool, das einen Schritt weiter geht, indem es KI-gesteuerte End-to-End-Tests ermöglicht, so dass kontinuierliche Tests mehr als nur die Codefunktionalität abdecken - sie bewerten die Benutzererfahrung auf allen Plattformen. Die Fähigkeit von Eggplant Test, Funktions-, Leistungs- und UI-Tests in DevOps-Umgebungen zu automatisieren, gewährleistet eine höhere Testabdeckung bei minimalem manuellen Aufwand. Um zu erfahren, wie Sie mit Keysight Eggplant Test automatisierte Tests in Ihre CI/CD-Pipelines integrieren können, testen Sie es jetzt kostenlos.
Unter den besten Tools für kontinuierliche Tests zeichnet sich Keysight Eggplant Test durch seine KI-gestützte Testautomatisierung und plattformübergreifende Unterstützung aus. Eggplant Test ermöglicht es Teams, Funktions-, Leistungs- und UI-Tests über Geräte, Webanwendungen und mobile Plattformen hinweg zu automatisieren. Eggplant Test ermöglicht die nahtlose Integration in CI/CD-Pipelines und führende DevOps-Tools wie Jenkins, Azure DevOps und GitHub Actions und gewährleistet so automatisierte Tests in jeder Phase des Softwareentwicklungszyklus (SDLC). Mit Eggplant Test können Sie Ihren DevOps-Prozess ganz einfach rationalisieren und kontinuierliche Tests ohne manuelle Eingriffe sicherstellen.
Trotz seiner vielen Vorteile steht das kontinuierliche Testen in DevOps vor einigen Herausforderungen:
Komplexität der Testumgebung: Die Pflege von Testumgebungen, die den Produktionsumgebungen entsprechen, ist komplex und ressourcenintensiv. Keysight Eggplant Test hilft bei der Bewältigung dieser Herausforderung, indem Tests über verschiedene Plattformen hinweg automatisiert und echte Benutzerinteraktionen simuliert werden.
Tool-Integration: Die Auswahl von Tools, die sich nahtlos in Ihre bestehende CI/CD-Pipeline integrieren lassen, ist entscheidend. Keysight Eggplant Test vereinfacht dies, indem es nahtlose Integrationsfunktionen mit gängigen DevOps-Tools wie Jenkins, Bamboo und anderen bietet. Diese Kompatibilität macht das kontinuierliche Testen effizienter und unterbricht Ihren bestehenden Arbeitsablauf weniger.
Wartung der automatisierten Tests: Kontinuierliche Tests erfordern oft häufige Aktualisierungen der Testfälle. Der modellbasierte Testansatz von Eggplant Test reduziert den Bedarf an umfangreicher Testwartung, indem er sich an Änderungen anpasst, wenn sich Anwendungen weiterentwickeln. Durch die Verwendung desselben Testmodells für mehrere Geräte, Betriebssysteme und Plattformen vereinfacht Eggplant das plattformübergreifende Testen und gewährleistet eine konsistente Testabdeckung während des gesamten DevOps-Lebenszyklus.
Kontinuierliche Tests bieten mehrere Vorteile für DevOps-Teams:
Schnellere Rückkopplungsschleifen: Kontinuierliche Tests ermöglichen eine schnelle Erkennung von Fehlern und Problemen, so dass diese sofort behoben werden können, bevor der Code in die Produktion gelangt.
Verbesserte Softwarequalität: Tools wie Keysight Eggplant Test automatisieren Funktions-, Regressions-, UI- und Leistungstests, um sicherzustellen, dass jeder Build hochwertigen Standards entspricht.
Plattformübergreifende Tests: Eggplant Test ermöglicht es Softwaretestteams, über verschiedene Geräte und Betriebssysteme hinweg zu testen und so eine größere Abdeckung zu erreichen.
Nahtlose CI/CD-Integration: Kontinuierliche Tests mit Keysight Eggplant Test lassen sich in bestehende CI/CD-Pipelines integrieren, um reibungslosere, effizientere Bereitstellungen zu gewährleisten.
Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf
Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?