Konformitätsprüfung für IoT-Geräte mit automatischer Sicherheitsbewertung
Um sicherzustellen, dass IoT-Geräte (Internet of Things) der Verbraucherklasse die Sicherheitszertifizierungstests bestehen, ist eine strenge Bewertung erforderlich, bevor die Geräte an die Zertifizierungslabors geschickt werden. Zu den Konformitätstests gehören das Fuzzing von Kommunikations-Chipsätzen, das Scannen von Ports zur Begrenzung von Netzwerkdiensten, die Analyse der Onboard-Firmware, die Überprüfung von Verschlüsselungscodes und die Validierung von Authentifizierungsprotokollen. Die Hersteller müssen nachweisen, dass die Geräte diese Tests bestehen, um die Konformitätsprüfung für IoT-Sicherheitsvorschriften wie das Cyber Trust Mark (USA), den Product Security and Telecommunications Infrastructure Act (Großbritannien) und den Cyber Resilience Act (EU) zu bestehen. Die Zertifizierungskriterien variieren je nach Verordnung, entsprechen aber häufig den Normen ETSI EN 303 645, NIST IR 8425 und ANSI CTA 2088-A.
Konformitätstests erfordern die Validierung aller Geräteschnittstellen gegen verschiedene Verschlüsselungsschemata, Netzwerkstapel und Angriffsvektoren. End-to-End-Konformitätstests erfordern mehrere spezialisierte Tools - darunter Schwachstellen-Scanner, Fuzzers, Netzwerktestprogramme (SSH-, TLS- und SSL-Analysatoren) und Firmware-Analysatoren -, die in einem automatisierten Test-Harness und Dashboard verknüpft sind. Verwenden Sie ein automatisiertes Sicherheitstesttool, um alle Gerätekonfigurationen und Schnittstellen zu validieren, den Nachweis der Konformität mit den Vorschriften zu erbringen (z. B. Metriken, die belegen, dass das Gerät bestimmte Sicherheitstests bestanden hat) und Schwachstellen zu schließen.
Konforme Lösung für die Sicherheit von IoT-Geräten
Führen Sie Konformitätstests für IoT-Geräte von Verbrauchern mit automatischer Cybersicherheitsbewertung durch. Scannen Sie nach Schwachstellen, stellen Sie die Gerätesicherheit sicher und weisen Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit einer immer länger werdenden Liste von Audits, Testplänen und Bewertungen nach. Bleiben Sie mit Keysight IoT Security Assessment den aufkommenden Bedrohungen, Industriestandards und staatlichen Vorschriften voraus.