Wie man nicht-invasive Black-Box-Tests automatisiert

Auberginen-Test-Software
+ Auberginen-Test-Software

Testen unternehmenskritischer Black-Box-Software mit Automatisierung

Das Testen von unternehmenskritischer Software erfordert automatisierte Black-Box-Testverfahren, die vollständige Systemtests ermöglichen, ohne auf die interne Architektur, den Code, die Algorithmen, die Daten oder die Designdetails der zu testenden Software oder des Systems zugreifen zu müssen. Zu den Testzielen können die Einhaltung von Industriestandards, die Einhaltung von Vorschriften und Audits sowie umfangreiche Testmatrizen für unternehmenskritische Ziele mit Dokumentation und Rückverfolgbarkeit gehören.

Um kritische Systeme in einer DevOps-Umgebung zu testen, verwenden Sie ein Testautomatisierungssystem mit Computer Vision, modellbasierten Tests, paralleler Ausführung und explorativen Testfunktionen, um die Testabdeckung für jede Version zuverlässiger Software zu maximieren - ohne auf sensible Quelldaten oder -code zuzugreifen oder die Systeme während des Tests zu ändern. Ein intelligenter Ansatz, der Software rigoros über die Benutzeroberfläche testet, kann alle möglichen Benutzerabläufe vorhersagen und analysieren und gleichzeitig Funktionalität, Datensicherheit und Integrität gewährleisten.

Auberginen-Test-Software auf einem Laptop geöffnet

Automatisierte Blackbox-Testlösung

Das Testen von Software für kritische Systeme, wie sie in der Verteidigung, im Gesundheitswesen und auf den Finanzmärkten zu finden sind, erfordert nicht-invasive Testverfahren (z. B. User Experience [UX]-Tests). Eggplant Test kombiniert Computer Vision mit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz (KI), um eine Schnittstelle zu sicheren Systemen zu schaffen, ohne dass ein Zugriff auf den zugrunde liegenden Quellcode oder die Installation eines Agenten auf sensibler, proprietärer oder anderer geschlossener Hardware erforderlich ist. Die Fusions-Engine ermöglicht die parallele Ausführung, um die Testabdeckung zu erhöhen, die Testzeit zu verkürzen oder beides.

Demo der nicht-invasiven Blackbox-Tests ansehen

Entdecken Sie die Produkte und Funktionen unserer nicht-invasiven Blackbox-Testlösung

Intelligente Computer Vision

Testen Sie komplexe UX-Elemente genau, indem Sie mit der optischen Zeichenerkennung von Eggplant Text aus Bildern extrahieren.

Mehr erfahren

Universeller Fusionsmotor

Identifizieren Sie Tests, führen Sie sie aus und passen Sie sie automatisch mit der KI-gestützten Eggplant-Engine an, um den schnellsten Weg zur Qualität des zu testenden Systems zu finden.

Mehr erfahren

Jede Plattform

Stellen Sie mit Eggplant Test sicher, dass Ihre Anwendungen und digitalen Dienste auf allen Browsern, Betriebssystemen und Geräten funktionieren.

Mehr erfahren

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?