Automatisieren von Konformitätsdebug und -verifizierung

Oszilloskop der MXR-Serie
+ Oszilloskop der MXR-Serie

Automatisierung von Geschwindigkeits- und Konformitätstests zur Überprüfung der Geräteleistung

Für die Fehlersuche und Überprüfung der Leistung von digitalen Hochgeschwindigkeitsgeräten müssen F&E-Ingenieure kundenspezifische Geschwindigkeits- und Konformitätstests durchführen. Zur Überprüfung der Geräteleistung werden mehrere sich wiederholende Testsequenzen auf einem Oszilloskop ausgeführt, das an das zu testende Gerät (DUT) angeschlossen ist. Dabei werden manuelle Einstellungsänderungen vorgenommen, digitale Signalparameter gemessen und Screenshots und Daten gespeichert. Traditionell erforderte die Automatisierung dieser Tests benutzerdefinierte Kodierung. Mit Software zur Automatisierung von Roboterprozessen (RPA) können Sie die Prüfschritte aufzeichnen und ohne Programmierung wiedergeben.

Um Geschwindigkeits- und Duplextests zu automatisieren, benötigen Sie ein Oszilloskop mit ausreichender Bandbreite für das gewählte Protokoll, das Sie testen, und eine grafische Benutzeroberfläche, die die Automatisierung robotischer Prozesse unterstützt. RPA-Software ersetzt das manuelle Drücken von Tasten über mehrere Iterationen hinweg durch automatisierte Tastendrücke, die von einem Softwareprogramm ausgeführt werden. Die RPA-Engine erfasst Signalparameter-Messungen und zeichnet Daten vom angeschlossenen Oszilloskop direkt auf einem PC auf, auf dem die RPA-Anwendung läuft.

Automatisierte Lösung für Geschwindigkeits- und Konformitätstests

Automatisierte Lösung für Geschwindigkeits- und Konformitätstests

Die Automatisierung von Leistungsdebugging und -verifizierung erfordert ein Oszilloskop mit RPA-Software. Das MXR-Oszilloskop von Keysight. Das MXR-Oszilloskop von Keysight bietet präzise Messungen mit einer ENOB von bis zu 9,0, einem Rauschen von nur 43 µV und der Option der 8-in-1-Instrumentenintegration. Die PathWave RPA-Software arbeitet mit dem Oszilloskop zusammen, um Design- und Verifizierungstests zu automatisieren, indem sie die GUI-Schnittstelle des Instruments steuert. So können Ingenieure Automatisierungssequenzen erstellen, ohne dass eine Kodierung erforderlich ist. Für die Aufzeichnung und Wiedergabe mit nur einem Knopfdruck sind keine Vorkenntnisse in der Testautomatisierung erforderlich.

Siehe Demo zum automatischen Debuggen der Konformität

Entdecken Sie die Produkte unserer automatisierten Lösung für Geschwindigkeits- und Konformitätstests

Ressourcen und Einblicke entdecken

Zusätzliche Ressourcen für die automatisierte Fehlersuche und Leistungsüberprüfung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?