Choose a country or area to see content specific to your location
アプリケーションノート
概要
シミュレーションによりPDN自身のインピーダンス・プロファイルを求める以前に、そのシミュレーションにより得られた結果を読み解く力が重要です。そのためには、まず基礎的な項目を十分理解しておく必要があります。
電源分配ネットワーク(Power Distribution Network:PDN)の役割は、システム内の電気的デバイスに電源を供給することです。システム内の各デバイスは、自身の動作のための電源仕様だけでなく、電源レールの電圧変動に対する要求仕様も存在します。ザイリンクス社のFPGAであるKintex-7とVirtex-7では、アナログ電源レールの入力電圧の電源変動が、10kHzから80MHzの周波数レンジで10mVppを越えないことが要求されています。デバイス自身が生成する電源レールの電圧変動は、周波数の関数としてオームの法則で表現されます。電圧(周波数)=電流(周波数)*自己インピーダンス(周波数)
従って、PDNの各周波数ごとの自己インピーダンスが既知で各周波数における電流がわかれば、その周波数での電圧を求めることができます。本アプリケーション・ノートでは、このようなPDNの各周波数ごとの自己インピーダンス・プロファイルが、周波数ドメインでのシミュレーションを行い求められることを示します。
コンテンツのロックを解除する
無料でお申し込み頂けます
*Indicates required field
ありがとうございました。
フォームが送信されました。
Note: Clearing your browser cache will reset your access. To regain access to the content, simply sign up again.
×
営業担当者からご連絡させていただきます。
*Indicates required field
ありがとうございました。
A sales representative will contact you soon.