在我们认可的、位于马来西亚槟城的测试即服务(TaaS)实验室对您的产品进行仿真、调试和认证,确保其符合全球标准和法规。 让我们帮助您测试元器件、组件、整车是否符合 EMC、射频、无线、环境和安全法规要求。

让是德科技帮助您应对合规性挑战

  • 在有需要时访问测试设施。
  • 按照最新合规性法规进行测试。
  • 管理越来越复杂的合规性测试。
  • 确保及时获得技术资源。
  • 避免因为重新设计付出巨大代价并延缓产品上市。

加快产品上市速度

快速获取 3 米和 10 米测试暗室

对于您来说,通过合规性测试并获得认证的压力前所未有地沉重。 新设计必须符合或超过监管法规的要求,才能确保质量和安全。

与我们的专家一起,执行 EMI、辐射发射、辐射抗扰度、汽车瞬态、射频标准等测试。 我们先进的测试暗室装有全自动大门,让车辆可以方便地驶入。 测试实验室使用高速 Keysight PXE EMI 接收机和软件,可以显著缩短测试时间。

在几分钟内即可得到测试数据

工程师可以节省宝贵的时间集中精力进行设计

不要花几个星期等待测试数据,也不要花几个月来验证测试结果。 借助是德科技自动化测试报告,您当天就可以获得结果。 操作过程如下:

  1. 电子询价单获取重要的细节信息,例如 EUT 描述和测试要求。
  2. 获取电子版测试设置数据并保存到预定义的框架中。
  3. 每次完成测试后,无需人工干预即可传输数据。 这个过程可以确保实现出色的测试速度、准确度和可重复性。

测试方法和标准

马来西亚槟城测试实验室认证

ISO/IEC 17025:2017(A2LA)

EMC 测试方法

发射

  • 辐射发射
  • 传导发射
  • 干扰功率
  • 谐波电流发射
  • 电压变化、电压波动和闪变
  • 辐射杂散发射――射频标准

抗扰度

  • 静电放电(ESD)
  • 辐射抗扰度(RI)
  • 电快速瞬态/猝发(EFT/B)
  • 浪涌
  • 传导抗扰度(CI)
  • 工频磁场抗扰度(MI)
  • 电压骤降、短时中断和电压变化(VDI)

汽车

  • 辐射发射――ALSE 法
  • 传导辐射――电压和电流法
  • 辐射抗扰度――装有吸波材料的屏蔽室(ALSE)
  • 大电流注入(BCI)
  • 车载环境中的瞬态和浪涌
  • 静电放电(ESD)――道路车辆

电信

无线监管

  • 射频输出功率
  • 占空比、发射序列、发射间隙
  • 媒介使用
  • 累计发射时间、频率占用和跳频序列
  • 跳频间隔
  • 功率频谱密度
  • 占用信道带宽
  • RLAN 5 GHz 发射功率控制(TPC)
  • RLAN 5 GHz 载频
  • RLAN 5 GHz 动态频率选择(DFS)
  • 发射机无用发射
  • 接收机杂散发射
  • 自适应性
  • 接收机阻塞

测试标准

EMC

  • CISPR 11 / EN 55011
  • CISPR 13 / EN 55013
  • CISPR 14-1 / EN 55014-1
  • CISPR 14-2 / EN 55014-2
  • CISPR 15 / EN 55015
  • CISPR 22 / EN 55022(由 CISPR 32 / EN 55032 取代)
  • CISPR 24 / EN 55024(由 CISPR 35 / EN 55035 取代)
  • CISPR 32 / EN 55032
  • CISPR 35 / EN 55035
  • IEC/EN 61000-3-2、-3-3
  • IEC/EN 61000-4-2、-4-3、-4-4、-4-5、-4-6、-4-8、-4-11
  • IEC/EN 61000-6-1、-6-2、-6-3、-6-4
  • IEC/EN 61326-1、-2-1、-2-2、-2-6
  • IEC/ EN 60601-1-2(第 4 版)
  • IEC/EN 61547
  • EN 50121-3-2
  • FCC 第 15 部分,子部分 B(使用 ANSI C63.4)
  • ICES-003

汽车 EMC

  • CISPR 25 / EN 55025
  • ISO 7637-1、-2、-3
  • ISO 11452-1、-2、-3、-4、-5、-8、-9
  • ISO 10605
  • UN ECE R10 第 6 版
  • ISO 16750-2
  • 售后市场 ESA:EN 50498

无线

  • ETSI EN 301 489-1(一般要求)
  • ETSI EN 301 489-3、-5、-17、-18(特殊条件)
  • ETSI EN 300 086(条款 7.3、7.6、8.8)
  • ETSI EN 300 394-1(条款 7.1.6、7.2.9、8.6、9.9)
  • ETSI EN 300 219(条款 8.5.3、9.9.3)
  • ETSI EN 300 113(条款 7.5.3、8.10.3)
  • ETSI EN 300 296(条款 7.5、8.2)
  • ETSI EN 302 561(条款 7.4.2.3、7.4.2.4、8.5.2.2、8.5.2.3)
  • ETSI EN 303 035-1
  • ETSI EN 303 035-2

电信—无线监管

  • ETSI EN 300 328(不包括地理位置测试)
  • ETSI EN 301 893(不包括地理位置测试)

FCC 射频

  • FCC 第 15 部分,子部分 B(使用 ANSI C63.4)
  • FCC 第 15 部分,子部分 C、E(使用 ANSI C63.10)
  • FCC 第 73、74、80、87、90、95、97、101 部分(使用 ANSI C63.26 和 ANSI TIA-603)

更多资料

与是德科技密切合作,创造更优异的业绩。 心动不如行动,欢迎马上联系我们。