Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As plataformas de emulador de tráfego de densidade ultra-alta da Keysight oferecem validação Ethernet específica em escala, suportando até 32 portas de geração de tráfego 100GE ou 16 portas de geração 400GE. Projetadas para ambientes com espaço limitado e alta capacidade, elas combinam emulação de tráfego de Camada 1 a 3, estatísticas por porta e APIs prontas para automação para acelerar a verificação do sistema. Seja para validar dispositivos de rede aberta ou redes de data center em grande escala, essas soluções permitem testes precisos e repetíveis em implantações de rede em rápida evolução. Escolha um modelo com base no número de portas, velocidade da interface e tipo de interface de que você precisa. Precisa deajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Maximize a eficiência do rack com 32×100GE em 1U, 16×400GE em 2U ou 12x100GE em um chassi fixo para uma configuração de teste densa e com eficiência energética.
Separe os planos de controle e teste para simplificar a automação, reduzir a carga do sistema host e otimizar o dimensionamento em ambientes de teste de grande escala.
Forneça tráfego com velocidade total em portas 100GE e 400GE, permitindo testes de alta densidade em redes abertas e de grande escala.
Meça a latência da rede com precisão sob carga, com precisão de nanossegundos e compensação em nível de hardware para uma análise de tempo confiável.
Ports
12 até 32
Interface speed modes
10GE, 25GE, 40GE, 50GE, 100GE, 200GE, 400GE
Interface
QSFP-DD, QSFP28
944-1180
O software de ultra alta densidade da Keysight inclui o pacote básico e o pacote básico de roteamento para UHD100T32.
944-1188
A solução UHD400T da Keysight é um gerador de tráfego 400GE baseado em switch white-box, construído a partir do zero. Ela oferece a primeira plataforma de teste de hardware do setor que se abre para desagregar seus serviços de plano de controle dos serviços de plano de dados.
944-1450
Combina recursos equilibrados e tempos de teste rápidos com baixo custo por porta e alta flexibilidade de uso.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A validação eficiente da Ethernet em laboratórios com restrições de espaço e energia requer plataformas de geração de tráfego de alta densidade . Os sistemas de teste com 32×100GE em 1U ou 16×400GE em 2U oferecem desempenho total da taxa de linha sem comprometer a escala. Essas soluções compactas e otimizadas para rack são ideais para validar switches, roteadores e interconexões de IA de alto desempenho em data centers de hiperescala e ambientes de infraestrutura em nuvem . Ao maximizar a densidade das portas e minimizar o espaço ocupado, os engenheiros podem executar testes de 100GE e 400GE em velocidade total em escala, mantendo o uso eficiente dos recursos do laboratório. Isso é especialmente importante para validar equipamentos de rede modernos em ambientes com requisitos agressivos de espaço, energia e throughput.
Arquiteturas de teste desagregadas, nas quais o controle e a geração de tráfego são separados, permitem testes Ethernet escaláveis e prontos para automação em fluxos de trabalho de validação de rede em hiperescala e orientados por IA. A redução da geração de tráfego do sistema host diminui a carga da CPU, melhora o desempenho do script e aumenta a estabilidade em ambientes com vários dispositivos e vários chassis. Essa arquitetura oferece validação rápida e repetível de 100GE e 10GE, permitindo a validação de dispositivos de rede A descarga da geração de tráfego do sistema host reduz a carga da CPU, melhora o desempenho do script e aumenta a estabilidade em ambientes com vários dispositivos e vários chassis. Essa arquitetura oferece suporte à validação rápida e repetível de dispositivos 100GE e 400GE em infraestruturas em escala de nuvem. Seja em testes de regressão ou burn-in de produção, separar o controle de teste do caminho de dados garante uma execução mais confiável de cenários de teste de rede complexos e de alta densidade. Para laboratórios modernos que validam o desempenho da Ethernet em velocidades de terabit, uma configuração desagregada melhora o rendimento, simplifica a orquestração e acelera os ciclos de implantação.
As plataformas de teste Ethernet de alta densidade suportam uma ampla gama de aplicações de validação de rede, incluindo topologias spine-leaf, emulação fan-out e ambientes de rede aberta. Essas plataformas são projetadas especificamente para testar switches, roteadores e estruturas de IA nas camadas 1 a 3 usando perfis de tráfego realistas e sem estado. Os casos de uso abrangem testes de infraestrutura em nuvem, conectividade com vários hosts, validação de arquitetura de rede desagregada e testes de interoperabilidade para portas 100GE e 400GE. Com APIs prontas para automação, controle de tráfego por porta e telemetria avançada, esses sistemas de teste ajudam a acelerar os ciclos de validação em data centers de hiperescala, laboratórios de telecomunicações e instalações de treinamento de IA. Sua escalabilidade e flexibilidade os tornam ideais para fluxos de trabalho modernos de validação de rede de alto desempenho.