Como testar a conformidade do receptor USB4 versão 2.0

Testador de taxa de erro de bits de alto desempenho
+ Testador de taxa de erro de bits de alto desempenho

Teste de conformidade do receptor USB4 Versão 2.0 usando um testador de taxa de erro de bit

O teste de conformidade do receptor USB4 Versão 2.0 requer um testador de taxa de erro de bit (BERT), um osciloscópio de alta largura de banda, um analisador de rede vetorial (VNA), um gerador de forma de onda arbitrária (AWG) e o utilitário USB-IF SigTest. O software aplicativo automatizado e o SigTest podem automatizar a calibração, a medição e a execução do caso de teste, conforme especificado na Especificação de Teste de Conformidade Elétrica USB4 Gen 4, definida pelo Universal Serial Bus Implementers Forum (USB-IF). A versão 2.0 do USB4 acrescenta a sinalização PAM3, que inclui um terceiro caso de teste para parceiros de link conectados a um redriver linear.

A calibração de precisão é necessária para garantir que o dispositivo em teste (DUT) passe nas especificações de conformidade. Esse processo requer uma calibração precisa do sinal de estresse do AWG e do BERT usando um osciloscópio de alto desempenho e o receptor usando o VNA. Durante o teste do receptor, o DUT inicia o treinamento do link, após o qual o gerador de padrões do BERT injeta os sinais de estresse na pista em teste. O SigTest e o software de automação de teste trabalham juntos para realizar o teste BER, que valida se o DUT funciona de acordo com a tolerância definida pela especificação de teste de conformidade USB.

Configuração de teste do receptor USB4 versão 2.0, com um osciloscópio da série UXR, um testador de taxa de erro de bits M8040A e um laptop com o software N5991U42A.

Solução de teste de conformidade do receptor USB4 Versão 2.0

O teste de receptor USB4 Versão 2.0 requer receptor preciso e calibração de sinal de estresse, geração de padrão PAM3 consistentemente repetível e medições de taxa de erro de bit. A solução de teste de receptor USB4 Versão 2.0 da Keysight simplifica o teste de conformidade com o software de automação de teste de receptor, que ajuda os desenvolvedores a navegar pelos complexos requisitos de teste, calibrar o hardware e automatizar os testes de conformidade para comparar os resultados de desempenho do dispositivo com a especificação de teste USB-IF.
 
Um BERT de alto desempenho de 64 GBaud executa o software e um AWG de 65 GSa/s gera os padrões. O ENA da Keysight é fundamental para calibrar com precisão o receptor antes do teste. O utilitário de software SigTest da USB-IF é executado em um osciloscópio de alto desempenho da série Infiniium UXR-B da Keysight com recursos de análise PAM3 e largura de banda suficiente para medir o sinal estressado do BERT. O hardware e o software funcionam perfeitamente juntos para comparar o desempenho do receptor do dispositivo USB com os requisitos de conformidade da USB-IF.

Veja a demonstração do teste de conformidade com a versão 2.0 do USB4

Explore os produtos em nossa solução de teste de conformidade do receptor USB4 Versão 2.0

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?