Como testar a conformidade do transmissor USB4

Osciloscópio da série UXR
+ Osciloscópio da série UXR

Garantir a interoperabilidade dos dispositivos e a conformidade com os padrões USB-IF

Todos os produtos Universal Serial Bus (USB) exigem testes de conformidade autorizados pela USB-IF para a certificação USB4, a fim de garantir uma interoperabilidade perfeita. Siga a especificação de teste de conformidade elétrica de host/dispositivo de modo alternativo USB Type-C Thunderbolt Alternate Mode Electrical Host / Device Compliance Test Specification para garantir que você transmita seu sinal corretamente. O teste de um transmissor USB4 requer um osciloscópio em tempo real de alto desempenho para capturar e analisar os padrões transmitidos.

Para o teste do transmissor USB4, é necessário um osciloscópio com uma taxa de amostragem de 50 GSa/s ou mais em dois canais simultaneamente e 50 M de amostras de memória por canal. Novas medições de jitter, fase e taxa de variação complicam os testes, com casos de teste de canais curtos e longos que exigem configurações adicionais. O software de teste de conformidade automatiza o processo de teste e fornece relatórios dos resultados do teste, incluindo análise para mostrar as margens de aprovação ou reprovação para cada teste.

Solução de teste de conformidade do transmissor USB4

Solução de teste de conformidade do transmissor USB4

A verificação da conformidade de um dispositivo com o padrão USB4 requerferramentas de teste automatizadas para simplificar o processo demorado e propenso a erros de configuração e teste do dispositivo. A solução de teste de conformidade do transmissor USB4 da Keysight inclui o software de automação de teste de conformidade do transmissor USB4 e dois pacotes de software de análise de forma de onda - análise de jitter, ruído vertical e de fase e software avançado de integridade de sinal. O software é executado em um osciloscópio em tempo real da série UXR. Combinados, esse hardware e software fornecem uma solução automatizada para depuração, caracterização e teste de dispositivos USB4.

Veja a demonstração do teste de conformidade do transmissor USB4

Explore os produtos em nossa solução de teste de conformidade do transmissor USB4

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?