Como testar a conformidade da interface USB 2.0

Osciloscópio da série MXR
+ Osciloscópio da série MXR

Validação da conformidade da camada física da interface USB 2.0

Para testar a conformidade com as especificações elétricas do Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0), é necessário verificar os dispositivos, hosts e hubs usando a ferramenta autônoma de análise de sinais elétricos USBET20. Os testes devem ser concluídos para todas as velocidades de dados do USB 2.0 - baixa velocidade (1,5 Mbps), velocidade total (12 Mbps) e alta velocidade (480 Mbps).

Cada velocidade de dados deve ser aprovada em testes de sinal abrangentes, incluindo testes de corrente e de entrada de tensão do barramento USB (V-BUS), testes de queda, queda e tensão de retorno do V-BUS, bem como testes de qualidade de sinal, como padrões oculares. A alta velocidade exige conformidade com um conjunto adicional de testes elétricos - qualidade do sinal de alta velocidade, sensibilidade do receptor, tempo de chirp e parâmetros de pacote. Os engenheiros precisam de um osciloscópio com largura de banda de 2,5 GHz, dispositivos de teste dedicados e software de teste automatizado para capturar o máximo de 480 Mbps.

Teste sua interface USB 2.0

Solução de teste de conformidade USB 2.0

Para garantir a confiabilidade e a interoperabilidade dos dispositivos USB 2.0, é necessário que os engenheiros realizem o teste de conformidade USB definido pelo USB Implementers Forum (USB-IF). A solução de teste de conformidade USB 2.0 da Keysight consiste em um osciloscópio da série MXR da Keysight, um software de teste de conformidade USB 2.0 e um conjunto de acessórios de alta velocidade USB 2.0. Juntos, eles compõem uma solução certificada que permite replicar ambientes de teste de certificação USB 2.0 em seu laboratório. O aplicativo de teste executa automaticamente o software oficial USB-IF usando o software de conformidade incorporado no osciloscópio para cada teste. A solução fornece resultados abrangentes, incluindo margem e análise estatística.

Explore os produtos em nossa solução de teste de conformidade com USB 2.0

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?